(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニジャッキ JS-1N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニジャッキ JS-1N

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,385円
税込単価
2,624円

【特長】・小型・軽量で収納に便利です・最大使用荷重が200kg、最低高さが11...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    2(0.2)
  • ストローク(mm):
    30
  • ネジ径(mm):
    16
  • 最高高さ(mm):
    145
  • 最低高さ(mm):
    115
  • JANコード:
    4977292220194
  • 質量(g):
    470
  • パッケージ幅(mm):
    95
  • パッケージ高さ(mm):
    122
  • パッケージ奥行き(mm):
    95
  • パッケージ質量(g):
    500

(i)ご注意

  • 許容荷重以上では絶対に使用しないでください。ジャッキは安定の良い平面に設置して下さい。ジャッキの上げ下げの際は安定性の良い保持台で支えてください。作業中は作業者以外の人を近付けないようにして下さい。

Loading...

製品仕様

梱包例。

梱包例。

  • 最低高さ:115mm。
  • 最高高さ:145mm。
  • 揚程:30mm。
  • 揚量:200kg。
  • ネジ径:16mm。
  • 重量:470g。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 許容荷重以上では絶対に使用しないでください。
  • ※ ジャッキは安定の良い平面に設置して下さい。
  • ※ ジャッキの上げ下げの際は安定性の良い保持台で支えてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JS-1N

JS-1N

1個

2,385( 2,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で収納に便利です
・最大使用荷重が200kg、最低高さが115mm、最高高さが145mm、揚程が30mm、ネジ径が16mm、重量が440gで構成
【用途】
・室内の精密作業・敷居等の修復作業等

(i)ご注意

  • 許容荷重以上では絶対に使用しないでください。ジャッキは安定の良い平面に設置して下さい。ジャッキの上げ下げの際は安定性の良い保持台で支えてください。作業中は作業者以外の人を近付けないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニジャッキ JS-1Nの型番JS-1Nのページです。
型番JS-1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニジャッキ JS-1N

ミニジャッキ JS-1N

    マイティージャッキ

    マイティージャッキ

      ミニジャッキ JS-2N

      ミニジャッキ JS-2N

        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

          木台付 豆ジャッキ

          木台付 豆ジャッキ

            フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

            フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

              車輌用アルミジャッキ

              車輌用アルミジャッキ

                油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                  ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

                  ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

                    OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                    OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                      油圧ジャッキ(ロック式)

                      油圧ジャッキ(ロック式)

                        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

                        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

                          10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                          10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                            メーカー SK-11 日平機器 SK-11 ダイキ ウィザ(旧:アークランドサカモト) マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキ ダイキ オーエッチ工業 エスコ ダイキ エスコ
                            通常価格 2,385円 88,480円 4,381円 91,837円 3,043円 50,711円 47,184円 165,085円 90,759円 6,853円 60,880円 165,673円 66,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   1日目   1日目   8日目   3日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 2(0.2) 100(10) 5(0.5) 10(1) - 100(10) - 10(1) 14(1.4) - - 14(1.4) 100(10)
                            ストローク(mm) 30 8 52 292 - 100 - 292 290 - - 290 60
                            ネジ径(mm) 16 - - - - - - - - - - - -
                            最高高さ(mm) 145 - 200 - - - - - - - - - -

                            ミニジャッキ JS-1Nのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            治具として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                            製品を持ち上げる治具としてリピートで購入しています。狭いところで使う用途なので商品のサイズ感で選んでいます。取り扱いはシンプルで使いやすいです。このジャッキの上げ下げは水平のシャフトを回転させて行いますが、狭いところで使うのでラチェット式やレバー式の商品があればいいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました