(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,478円
税込単価
2,726円

【特長】・荷物に巻き付けラチェットバックルで確実に結束できます(エンドレスタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.18
  • 適合ベルト幅(mm):
    32
  • ベルト厚(mm):
    1.4
  • 全長:
    4.5m
  • 破断強度(kg):
    900
  • JANコード:
    4977292225946
  • 材質:
    ベルト材質:ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    125
  • パッケージ高さ(mm):
    270
  • パッケージ奥行き(mm):
    85
  • パッケージ質量(g):
    1500

(i)ご注意

  • この荷締機は軽作業用ですので、中・重作業には使用しないで下さい。積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。余分な長さは締める前に調整して下さい。ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。ベルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は、角(接触部)に当てもの・パットを使用して下さい。

型番

RT-32EB-2 解除

Loading...

結束用として最適なベルト荷締機

商品サイズ:幅125mm×高さ270mm×奥行き85mm、重量1,500g。

商品サイズ:幅125mm×高さ270mm×奥行き85mm、重量1,500g。

使用荷重が180kg、破断強度が900kgの範囲内で使用可能。

使用荷重が180kg、破断強度が900kgの範囲内で使用可能。

使用例。

使用例。

製品仕様

-エンドレスタイプ
全長4.5m
-ラチェット式
品番RT-32EB
フックエンドレス
ベルト幅32mm
ベルト厚1.4mm
ベルト色ブルー
使用荷重180kg
破断強度900kg

この商品の使用上の注意について

  • ※ この荷締機は軽作業用ですので、中・重作業には使用しないで下さい。
  • ※ 積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。
  • ※ ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RT-32EB-2

RT-32EB-2

1パック

2個入り

2,478( 2,726円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物に巻き付けラチェットバックルで確実に結束できます(エンドレスタイプのため端末に金具は付いていません)
・ハンドル操作時に手の当たりが優しいラバー素材付きハンドルを採用しています
・ベルト材質がポリエステルを採用している
・全長が4.5m、使用荷重が180kg、破断強度が900kgの範囲内で使用できる
・商品サイズが幅125×高さ270×奥行き85mm、重量1,500gで梱包されている
【用途】
・荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定

(i)ご注意

  • この荷締機は軽作業用ですので、中・重作業には使用しないで下さい。積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。余分な長さは締める前に調整して下さい。ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。ベルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は、角(接触部)に当てもの・パットを使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2の型番RT-32EB-2のページです。
型番RT-32EB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

    ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2

    ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2

      ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

      ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

          ベルト荷締機(BLシリーズ)

          ベルト荷締機(BLシリーズ)

            45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

            45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

              ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

              ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

                ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

                ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

                  ベルト荷締機コブラ フリー調整ベルト

                  ベルト荷締機コブラ フリー調整ベルト

                    コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

                    コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

                      ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                      ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                          ワイヤー荷締機 WN-8

                          ワイヤー荷締機 WN-8

                            メーカー SK-11 SK-11 日興製綱 日興製綱 バイタル工業 エスコ テザック スリーエッチ ユタカメイク コンドーテック キトー キトー SK-11
                            通常価格 2,478円 2,582円 8,177円 5,536円 3,185円 2,640円 2,104円 2,244円 7,193円 1,925円 1,756円 3,558円 8,395円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ 荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.18 0.18 0.5 0.25 - 0.045 - - - - - - 0.8
                            適合ベルト幅(mm) 32 32 - - - - - - - 25 - - -
                            ベルト厚(mm) 1.4 1.4 - - - - - - - - - - -
                            全長 4.5m 4.5m(固定側0.5m・巻き取り側4.0m) - - - - - - - - - - -

                            ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました