(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,296円
税込価格
1,426円

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。【特長】・ラチェット機能付きで、しっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.16
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • ベルト厚(mm):
    1.7
  • ベルト長さ(m):
    5(固定側:0.5・巻取側:4.5)
  • 破断強度(kg):
    800
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ベルト:ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    170
  • パッケージ高さ(mm):
    240

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

梱包例。

梱包例。

【規格】
・ベルト幅:25mm。
・ベルト厚:1.7mm。
・ベルト長さ:5m(固定側:0.5m/巻取側:4.5m)。
・破断強度:800kg。
・使用荷重:160kg。
・色:ブルー。
・Jフック、Dフック付き。

【商品サイズ】
幅155×高さ5,000×奥行き48mm、重量620g。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
特長1
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292225861
Jフック、Dフック付き
55
620

4個

1,296( 1,426円 )

3日目

4977292225830
絞りフック付き(トラックのフックに掛けやすい)
45
500

4個

1,296( 1,426円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。
【特長】
・ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。
・ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
・トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
・JフックとDフックで固定する。
【用途】
・ 軽トラックでの積荷の固定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

    ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

    ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

      ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

      ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

          ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

          ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

            ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

            ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

              軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

              軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

                ベルト荷締機(BLシリーズ)

                ベルト荷締機(BLシリーズ)

                  中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

                  中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

                    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

                    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

                      ワイヤー荷締機 WN-8

                      ワイヤー荷締機 WN-8

                        ベルトガッチャ

                        ベルトガッチャ

                          ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

                          ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 日興製綱 日興製綱 SK-11 SK-11 バイタル工業 SK-11 テザック SK-11 バイタル工業 スリーエッチ
                            通常価格 1,296円 1,155円 2,478円 5,536円 8,177円 2,891円 4,143円 3,185円 6,643円 1,969円 7,631円 4,658円 2,244円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 - ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.16 約0.1 0.18 0.25 0.5 0.4 0.3 - 0.5 - 0.8 - -
                            適合ベルト幅(mm) 25 25 32 - - 38 35 - 50 - - - -
                            ベルト厚(mm) 1.7 1.7 1.4 - - 2.5 - - - - - - -
                            ベルト長さ(m) 5(固定側:0.5・巻取側:4.5) 全長4.5 - - - 5(固定側:1・巻取側:4) - - - - - - -

                            ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JBのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            一般作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/15
                            長さの調整も簡単にできラチェット機構なので荷物をしっかりと締め付けられます。フック付きなのも便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました