(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,155円
税込単価
1,271円

荷締め作業が簡単、確実に行えるベルト荷締機。【特長】・荷物に巻き付けラチェット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    約0.1
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • ベルト厚(mm):
    1.7
  • ベルト長さ(m):
    全長4.5
  • JANコード:
    4977292225977
  • 仕様:
    エンドレスタイプ
  • 材質:
    ベルト:ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    168
  • パッケージ高さ(mm):
    250
  • パッケージ奥行き(mm):
    45
  • パッケージ質量(g):
    440

型番

RT-25EB 解除

Loading...

製品仕様

梱包例。

梱包例。

【規格】
・ベルト長さ:全長4.5m。
・ベルト幅:25mm。
・ベルト厚:1.7mm。
・使用荷重:約100kg。
・エンドレスタイプ。

【商品サイズ】
幅155×高さ125×奥行き40mm、重量400g。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RT-25EB

RT-25EB

1個

1,155( 1,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

荷締め作業が簡単、確実に行えるベルト荷締機。
【特長】
・荷物に巻き付けラチェットバックルで確実に結束できます(エンドレスタイプのため端末に金具は付いていません)
・ハンドル操作時に手の当たりが優しいラバー素材付きハンドルを採用しています
・ベルト式の為、積み荷をキズ付けない
・ベルトの材質がポリエステルを採用
・ベルト長さが全長4.5m、ベルト幅が25mm、ベルト厚が1.7mmで使用荷重が約100kgの範囲内で使用できる
【用途】
・荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EBの型番RT-25EBのページです。
型番RT-25EBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

    ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

    ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

      ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

      ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

        軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

        軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

          ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

          ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

            ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)

            ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)

              ツースタッドフィッティング(航空機用)

              ツースタッドフィッティング(航空機用)

                ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

                ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

                  ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

                  ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

                    ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

                    ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

                        中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

                        中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

                          ベルト荷締機 スナップフック

                          ベルト荷締機 スナップフック

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) 日興製綱 日興製綱 オーエッチ工業 テザック SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 1,155円 1,296円 2,478円 4,143円 2,891円 1,739円 20,015円 5,536円 8,177円 5,910円 2,104円 6,643円 13,755円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 エアラインレール エアラインレール ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 約0.1 0.16 0.18 0.3 0.4 0.77 5 0.25 0.5 - - 0.5 -
                            適合ベルト幅(mm) 25 25 32 35 38 - - - - - - 50 -
                            ベルト厚(mm) 1.7 1.7 1.4 - 2.5 - - - - - - - -
                            ベルト長さ(m) 全長4.5 5(固定側:0.5・巻取側:4.5) - - 5(固定側:1・巻取側:4) - - - - - - - -

                            ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EBのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            荷物の固定に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/31
                            搬送する荷物をパレットに固定する際に使用しました。
                            安価なのにも関わらず、しっかりと固定できました。
                            ラチェット式なので、リリースする時も手際が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品箱の固定
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                            製品箱をパレットに積み込んだときの固定で使用しています。ラチェット式なので、
                            着脱が楽に出来ます。長さもあるので、作業しやすく、今年3月に購入しましたが、良かったので9月にリピート購入しています。耐久性もまずまず良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締め用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/02
                            荷物搬送時の固定用に。安価ですが、貧弱な造りではないです。ロープ先の形状が選べたのでよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプ管倒壊防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                            棚にパイプ管を置いていたが万が一倒壊した場合危険だったので荷締機を使用。ラチェット式なので便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました