(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤー荷締機 WN-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤー荷締機 WN-8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,631円
税込単価
8,394円

ハンドル操作が簡単で効率よく荷締作業が出来る中型トラック専用の荷締機。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.8
  • ワイヤー長さ(m):
    0.008×1.7
  • JANコード:
    4977292230377
  • 質量(g):
    6100
  • 仕様:
    特殊静電焼付塗装
  • 材質:
    鍛造製ハンドル
  • パッケージ幅(mm):
    520
  • パッケージ高さ(mm):
    150
  • パッケージ奥行き(mm):
    110
  • パッケージ質量(g):
    6280

Loading...

ワイヤー荷締機 WN-8

中型トラック用として最適。

中型トラック用として最適。

  • ワイヤー長さ:8mm×1.7m。
  • 重量:6.1kg。
  • 使用荷重:800kg。
  • 特殊静電焼付塗装。
  • 商品サイズ:幅520×高さ150×奥行き110mm、重量6,280g。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WN-8

WN-8

1個

7,631( 8,394円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル操作が簡単で効率よく荷締作業が出来る中型トラック専用の荷締機。
【特長】
・ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができる。
・安全設計で使いやすい箱型タイプで展開している。
・材質が鍛造製ハンドル、特殊静電焼付塗装で構成されている。
・ワイヤー長さ:8mm×1.7m、重量:6.1kg、使用荷重:800kgの範囲で使用できる。
【用途】
・中型トラック専用の荷締作業として利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー荷締機 WN-8の型番WN-8のページです。
型番WN-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤー荷締機 WN-8

ワイヤー荷締機 WN-8

    ワイヤー荷締機 WN-4

    ワイヤー荷締機 WN-4

      ワイヤー荷締機 WN-6

      ワイヤー荷締機 WN-6

        OH 荷締機 RX-800

        OH 荷締機 RX-800

          中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

          中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

            OH 荷締機 RX-600

            OH 荷締機 RX-600

              OH 荷締機 RX-400

              OH 荷締機 RX-400

                軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

                軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

                  ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

                  ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

                    ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS

                    ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS

                      ベルト荷締機(ラチェット式・Bシリーズ・バックル式)

                      ベルト荷締機(ラチェット式・Bシリーズ・バックル式)

                        ワイヤ荷締機・取替ワイヤ

                        ワイヤ荷締機・取替ワイヤ

                          ワイヤ荷締機シメロンX

                          ワイヤ荷締機シメロンX

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 オーエッチ工業 SK-11 オーエッチ工業 オーエッチ工業 SK-11 田村総業 SK-11 スリーエッチ スリーエッチ オーエッチ工業
                            通常価格 7,631円 5,447円 6,477円 8,152円 6,643円 6,364円 6,018円 4,143円 2,504円 1,910円 4,039円 1,710円 6,879円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   3日目   1日目~   3日目   7日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 -
                            最大使用荷重(t) 0.8 0.4 0.6 0.8 0.5 0.6 0.4 0.3 - 0.06 - - -
                            ワイヤー長さ(m) 0.008×1.7 0.006×1.6 1.6 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292230377 4977292230353 - - 4977292228350 - - 4977292228343 - 4977292225908 - - -
                            質量(g) 6100 2400 - - - - - - - - - - -

                            ワイヤー荷締機 WN-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました