(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,891円
税込単価
3,180円

荷締め作業が簡単に早く確実に出来るベルト荷締機。【特長】・握りやすいワイドハン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.4
  • 適合ベルト幅(mm):
    38
  • ベルト厚(mm):
    2.5
  • ベルト長さ(m):
    5(固定側:1・巻取側:4)
  • 破断強度(kg):
    2000
  • JANコード:
    4977292225847
  • 仕様:
    ワイドゴムグリップ、Jフック
  • 材質:
    ベルト:ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    250
  • パッケージ高さ(mm):
    220
  • パッケージ奥行き(mm):
    224
  • パッケージ質量(g):
    1700

(i)ご注意

  • ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な当てもの・パットを当ててください。ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。余分な長さは締める前に調整してください。ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください(万一発見した場合は使用しないでください)。バックル本体を投げたり、引きずったりしないでください。使用中は指や手を挟まないように注意してください。

型番

RT-38JB 解除

Loading...

ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JBの仕様について

梱包例。

梱包例。

  • ベルト幅:38mm。
  • ベルト厚:2.5mm。
  • ベルト長さ:5m(固定側:1m/巻取側:4m)。
  • 破断強度:2,000kg。
  • 使用荷重:400kg。
  • ワイドゴムグリップ。
  • Jフック。

この商品の使用上の注意について

  • ※ ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な当てもの(例:パット)を当ててください。
  • ※ ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。
  • ※ 余分な長さは締める前に調整してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RT-38JB

RT-38JB

1個

2,891( 3,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

荷締め作業が簡単に早く確実に出来るベルト荷締機。
【特長】
・握りやすいワイドハンドル、また、ハンドル操作時に手の当たりが優しいラバー素材付きハンドルを採用しています
・ラチェット機能が付いて、荷物の締め付けがしっかり行える
・ベルトの長さ5m(固定側:1m・巻取側:4m)、破断強度2,000kg、使用荷重400kgの範囲内で使用可能
・ワイドゴムグリップとJフックで締める
【用途】
・軽トラックでの積荷の固定に利用可能
・荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定

(i)ご注意

  • ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な当てもの・パットを当ててください。ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。余分な長さは締める前に調整してください。ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください(万一発見した場合は使用しないでください)。バックル本体を投げたり、引きずったりしないでください。使用中は指や手を挟まないように注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JBの型番RT-38JBのページです。
型番RT-38JBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

    軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

    軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

      ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

      ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

        ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

        ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

          中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

          中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

            ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

            ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

              ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

              ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

                ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

                ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

                  ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)

                  ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)

                    ラッシングベルト(Jフック)

                    ラッシングベルト(Jフック)

                      トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m

                      トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m

                        エンドレスタイプ

                        エンドレスタイプ

                          トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

                          トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 日興製綱 日興製綱 allsafe(アンクラジャパン) ミスミ トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
                            通常価格 2,891円 4,143円 1,155円 1,296円 6,643円 2,478円 8,177円 5,536円 1,739円 2,720円 6,314円 3,343円 7,243円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ エアラインレール 荷締機 - ベルト荷締機 -
                            最大使用荷重(t) 0.4 0.3 約0.1 0.16 0.5 0.18 0.5 0.25 0.77 0.4 - - -
                            適合ベルト幅(mm) 38 35 25 25 50 32 - - - - - - -
                            ベルト厚(mm) 2.5 - 1.7 1.7 - 1.4 - - - - - - -
                            ベルト長さ(m) 5(固定側:1・巻取側:4) - 全長4.5 5(固定側:0.5・巻取側:4.5) - - - - - - - - -

                            ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました