(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,086円
税込単価
2,295円

荷締め作業が簡単に早く確実に出来るベルト荷締機。【特長】・カムバックル式のため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.06
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • ベルト厚(mm):
    1.8
  • 全長:
    1800mm
  • 破断荷重:
    300kg
  • JANコード:
    4977292225908
  • 材質:
    ベルト素材:ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    128
  • パッケージ高さ(mm):
    323
  • パッケージ奥行き(mm):
    43
  • パッケージ質量(g):
    820
  • 内容量:
    2本組

(i)ご注意

  • 二輪車等荷崩れしやすい物の固定には十分注意して下さい。二輪車のトラックへの積載は難易度が高い為、専門家への依頼をお勧めします。本品で玉掛作業(物を吊る作業)は出来ません。ベルトが鋭利な物、鋭角な物にあたる場合や色落ち等が予想される場合はコーナーパッド等を使用してカバーしてください。使用前にベルトに亀裂や破損など発生していないか確認して下さい。本品は軽作業用です。簡易バックルを使用していますので締め付け強度はラチェット式荷締機の1/2程度です。

型番

BT-180SBL 2PCS 解除

Loading...

カムバックル式で操作が簡単なベルト荷締機

梱包例。

梱包例。

2輪車や小型機械運搬時等に最適。

2輪車や小型機械運搬時等に最適。

バックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCSについて

  • ベルト幅:25mm。
  • ベルト厚:1.8mm。
  • 使用荷重:60kg。
  • 全長:1,800mm。
  • 破断荷重:300kg。
  • 使用荷重:60kg。
  • 2本組。
  • 商品サイズ:幅230×高さ40×奥行き35mm、重量780g。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 二輪車等荷崩れしやすい物の固定には十分注意して下さい。
  • ※ 二輪車のトラックへの積載は難易度が高い為、専門家への依頼をお勧めします。
  • ※ 本品で玉掛作業(物を吊る作業)は出来ません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BT-180SBL 2PCS

BT-180SBL 2PCS

2本組

1個

2,086( 2,295円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷締め作業が簡単に早く確実に出来るベルト荷締機。
【特長】
・カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です
・SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします
・1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつかない
・2本組で展開している
・全長:1,800mm、破断荷重:300kg、使用荷重:60kgの範囲で使用できる。
・商品サイズが幅230×高さ40×奥行き35mm、重量780gで梱包されている
【用途】
・バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定

(i)ご注意

  • 二輪車等荷崩れしやすい物の固定には十分注意して下さい。二輪車のトラックへの積載は難易度が高い為、専門家への依頼をお勧めします。本品で玉掛作業(物を吊る作業)は出来ません。ベルトが鋭利な物、鋭角な物にあたる場合や色落ち等が予想される場合はコーナーパッド等を使用してカバーしてください。使用前にベルトに亀裂や破損など発生していないか確認して下さい。本品は軽作業用です。簡易バックルを使用していますので締め付け強度はラチェット式荷締機の1/2程度です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCSの型番BT-180SBL 2PCSのページです。
型番BT-180SBL 2PCSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS

ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS

    ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

    ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2

      荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL

      荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL

        ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2

        ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2

          ベルト荷締機用交換部品・先端金具

          ベルト荷締機用交換部品・先端金具

            軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

            軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

              ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

              ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

                チェーン荷締機(0.5t)

                チェーン荷締機(0.5t)

                  チェーン荷締機(1t)

                  チェーン荷締機(1t)

                    ラチェットベルト荷締機 RTA-25SBL-2

                    ラチェットベルト荷締機 RTA-25SBL-2

                      ベルト荷締機(ラチェット式・Bシリーズ・バックル式)

                      ベルト荷締機(ラチェット式・Bシリーズ・バックル式)

                        インカ ラッシングシステム ILS-C35

                        インカ ラッシングシステム ILS-C35

                          チェン荷締機

                          チェン荷締機

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 スリーエッチ SK-11 オーエッチ工業 エスコ エスコ SK-11 スリーエッチ 大洋製器工業 象印
                            通常価格 2,086円 2,478円 782円 2,582円 394円 4,143円 1,787円 13,299円 19,620円 4,348円 4,039円 2,894円 13,262円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.06 0.18 0.15 0.18 - 0.3 - 0.5 1 0.127 - - -
                            適合ベルト幅(mm) 25 32 25 32 - 35 25 - - 25 25 35 -
                            ベルト厚(mm) 1.8 1.4 1.8 1.4 - - - - - - - - -
                            全長 1800mm 4.5m 450mm 4.5m(固定側0.5m・巻き取り側4.0m) - - - - - 2.4m - - -

                            ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            能幸喜の輸送の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/17
                            能幸喜の輸送時やバイクの輸送時に固定に使っています。
                            バックル式は早いし、さほど引っ張りを気にしないでいい場合は
                            巣ば早く締められてとっても便利です。
                            耐久性も結構良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました