(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロープ 両端Jフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKG-R1050BK
ゴムロープ 両端Jフック ゴムロープ リョウタンJフック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
355円
税込単価
391円

伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。【特長】・伸縮性のある天然ゴムをPPの被...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 材質:
    天然ゴム
  • 幅(mm):
    10
  • 色:
  • 材質詳細:
    フック:スチール、中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン

型番

SKG-R1050BK 解除

Loading...

ゴムロープ Jフックの特長

先端部分の拡大画像

先端部分の拡大画像

ゴム部分の拡大画像

ゴム部分の拡大画像

型番:SKG-R10110BK

  • 太さ:10mm
  • 長さ:110cm
  • 重量:150g
型番:SKG-R10110BKの画像

型番:SKG-R10110BKの画像

型番:SKG-R1030BK

  • 太さ:10mm
  • 長さ:30cm
  • 重量:100g
型番:SKG-R1030BKの画像

型番:SKG-R1030BKの画像

型番:SKG-R1050BK

  • 太さ:10mm
  • 長さ:50cm
  • 重量:110g
型番:SKG-R1050BKの画像

型番:SKG-R1050BKの画像

型番:SKG-R1070BK

  • 太さ:10mm
  • 長さ:70cm
  • 重量:130g
型番:SKG-R1070BKの画像

型番:SKG-R1070BKの画像

型番:SKG-R1090BK

  • 太さ:10mm
  • 長さ:90cm
  • 重量:140g
型番:SKG-R1090BKの画像

型番:SKG-R1090BKの画像

 
商品情報を表示

SKG-R1050BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKG-R1050BK

SKG-R1050BK

0.5
4977292282185

10個

355( 391円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。
【特長】
・伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
【用途】
・荷物の仮固定や結束

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムロープ 両端Jフックの型番SKG-R1050BKのページです。
型番SKG-R1050BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムロープ 両端Jフック

ゴムロープ 両端Jフック

    ゴムバンド Jフック

    ゴムバンド Jフック

      ゴムバンド両端フック付

      ゴムバンド両端フック付

        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

          ホロ用ゴムバンド HR-990

          ホロ用ゴムバンド HR-990

            ホロ用ゴムバンド 両端フック付

            ホロ用ゴムバンド 両端フック付

              ゴムバンド エンドレスゴムバンド

              ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                バンジーコード(強力型)

                バンジーコード(強力型)

                  ゴムバンド用コノ字金具

                  ゴムバンド用コノ字金具

                    バンジー丸ゴム

                    バンジー丸ゴム

                      ゴムバンドフック付

                      ゴムバンドフック付

                        平ゴムロープ

                        平ゴムロープ

                          ホロ用ゴムバンド 細

                          ホロ用ゴムバンド 細

                            メーカー SK-11 SK-11 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 エスコ SK-11 三友産業 三友産業 エスコ 三友産業
                            通常価格 257円 325円 183円 1,261円 1,323円 1,152円 1,071円 630円 80円 286円 207円 19,299円 493円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド
                            材質 天然ゴム - タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ 天然ゴム スチール 天然ゴム タイヤチューブ 合成ゴム タイヤチューブ
                            幅(mm) 10 9×4本 - 20 15 30 - - - 10 - - 5
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 フック:スチール、中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン フック:スチール、中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン - - - - - - - - - - -

                            ゴムロープ 両端Jフックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            緩衝材ロールの固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/28
                            緩衝材の使い途中のロールの固定をこちらのバンドでしています。
                            なかなか使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/28
                            軽量な荷物の固定に使用しました。取り外しと固定が簡単にでき荷物の大きさや形の変化にも対応できて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機材輸送
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                             現場で機材を建物内に運び込むのにキャリアを使っていますが、こちら程よい長さの両側Jフックで機材を固定するのにちょうど良いです。
                             耐久性もソコソコ有り屋外放置とかしなければ数年はつかえます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバー固定に
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/16
                            野外使用のカバーが風でバタバタしないように固定目的で使用しています。簡単に脱着できるので良好です。安価に購入でき、敏速な発送で大変助かっております。また購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フックの内側の寸法を教えてください。
                            A
                            実測となりますが、直径約22mmまでの棒状の対象に引掛けられます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKG-R10110BK
                            SKG-R1030BK
                            SKG-R1070BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード

                            470円

                            ( 517円 )
                            5個 -

                            3日目

                            1.14977292282215

                            257円

                            ( 283円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.34977292282178

                            355円

                            ( 391円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.74977292282192

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました