(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド用送り付フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド用送り付フック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
403円
税込単価
443円

ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。【特長】・長さ調節が出来る送り付の幅広...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ用金具
  • 材質:
    スチール
  • JANコード:
    4977292282093
  • パッケージ幅(mm):
    80
  • パッケージ高さ(mm):
    140
  • パッケージ奥行き(mm):
    25
  • パッケージ質量(g):
    15
  • 入数:
    1個

型番

SKG-03K 解除

Loading...

製品仕様

ゴムバンド用送り付フックの外観1

ゴムバンド用送り付フックの外観1

ゴムバンド用送り付フックの外観2

ゴムバンド用送り付フックの外観2

ゴムバンド用送り付フックの商品サイズ

  • 幅30×高さ80×奥行き25mm
  • 重量15g
  • 18~20mmゴムバンド用。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKG-03K

SKG-03K

1個

1個

403( 443円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。
【特長】
・長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です
【用途】
・ゴムバンド用金具

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド用送り付フックの型番SKG-03Kのページです。
型番SKG-03Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド用送り付フック

ゴムバンド用送り付フック

    ゴムバンド用2本線フック

    ゴムバンド用2本線フック

      バンジー丸ゴム

      バンジー丸ゴム

        ゴムロープB

        ゴムロープB

          ゴムバンド Jフック

          ゴムバンド Jフック

            チューブバンド(金具付)

            チューブバンド(金具付)

              ボール止めゴム

              ボール止めゴム

                ゴムロープミリオンホロタイト

                ゴムロープミリオンホロタイト

                  バンジー平ゴム

                  バンジー平ゴム

                    穴あきゴム

                    穴あきゴム

                      バンジーコード

                      バンジーコード

                        ゴム チューブロープ

                        ゴム チューブロープ

                          ゴムバンド用送り金具

                          ゴムバンド用送り金具

                            メーカー SK-11 SK-11 三友産業 三友産業 SK-11 ユタカメイク 三友産業 共和 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク SK-11
                            通常価格 403円 230円 286円 661円 372円 596円 208円 878円 309円 698円 168円 250円 128円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   3日目~   6日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド その他 ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド - ゴムロープ ゴムロープ用金具
                            材質 スチール スチール 天然ゴム 合成ゴム - タイヤチューブ ポリプロピレン(PP) 合成ゴム ポリプロピレン(PP) ゴム 天然ゴム/ポリエステル タイヤチューブ スチール
                            JANコード 4977292282093 4977292282086 - - - - - - - - - - 4977292282109
                            パッケージ幅(mm) 80 80 - - 32 - - - - - - - 80
                            パッケージ高さ(mm) 140 140 - - - - - - - - - - 140

                            ゴムバンド用送り付フックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました