(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド用送り金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド用送り金具

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
128円
税込単価
141円

ゴムバンドの長さ調節が出来る金具。【特長】・一旦固定した後でも長さ調節をするこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ用金具
  • 材質:
    スチール
  • JANコード:
    4977292282109
  • パッケージ幅(mm):
    80
  • パッケージ高さ(mm):
    140
  • パッケージ奥行き(mm):
    8
  • パッケージ質量(g):
    10
  • 入数:
    2個

型番

SKG-04K 解除

Loading...

製品仕様

ゴムバンド用送り金具の外観1

ゴムバンド用送り金具の外観1

ゴムバンド用送り金具の外観2

ゴムバンド用送り金具の外観2

ゴムバンド用送り金具の商品サイズ

  • 幅30×高さ20×奥行き7mm
  • 重量10g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKG-04K

SKG-04K

2個

1個

128( 141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムバンドの長さ調節が出来る金具。
【特長】
・一旦固定した後でも長さ調節をすることが可能。
【用途】
・ゴムバンド用金具。
・18~20mmゴムバンド用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド用送り金具の型番SKG-04Kのページです。
型番SKG-04Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド用送り金具

ゴムバンド用送り金具

    ゴムバンド用送り付フック

    ゴムバンド用送り付フック

      ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

      ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

          ボール止めゴム

          ボール止めゴム

            ゴムバンド金具シリーズ Dフック

            ゴムバンド金具シリーズ Dフック

              ゴムバンド用2本線フック

              ゴムバンド用2本線フック

                ゴムロープミリオンホロタイト

                ゴムロープミリオンホロタイト

                  トラック用ゴムバンド

                  トラック用ゴムバンド

                    平ゴムロープフック

                    平ゴムロープフック

                      30mm 平ゴムロープ金具セット

                      30mm 平ゴムロープ金具セット

                        ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                        ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                          ゴムバンド金具シリーズ 30A

                          ゴムバンド金具シリーズ 30A

                            メーカー SK-11 SK-11 ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 SK-11 共和 三友産業 エスコ エスコ 三友産業 三友産業
                            通常価格 128円 403円 179円 1,261円 208円 311円 230円 878円 501円 2,230円 1,710円 573円 200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   9日目   3日目~   9日目   3日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            商品タイプ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムバンド その他 ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド
                            材質 スチール スチール - タイヤチューブ ポリプロピレン(PP) - スチール 合成ゴム タイヤチューブ スチール - タイヤチューブ -
                            JANコード 4977292282109 4977292282093 - - - - 4977292282086 - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 80 80 - - - - 80 - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 140 140 - - - - 140 - - - - - -

                            ゴムバンド用送り金具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ゴムバンドの金具として
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/29
                            この金具でゴムバンドに輪っかを作っておき、固定したい物の片側に引っ掛けておけば簡単には外れなくなって良いです。フック金具と組み合わせてロープの長さ調整にも使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました