(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド用コノ字金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド用コノ字金具

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
95円
税込単価
105円

ゴムバンドの先端止め用のフックです。【特長】・ゴムバンドを折り返して金具を取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ用金具
  • 材質:
    スチール
  • JANコード:
    4977292282116
  • パッケージ幅(mm):
    80
  • パッケージ高さ(mm):
    140
  • パッケージ奥行き(mm):
    16
  • パッケージ質量(g):
    10
  • 入数:
    2個

型番

SKG-05K 解除

Loading...

製品仕様

ゴムバンド用コノ字金具の外観1

ゴムバンド用コノ字金具の外観1

ゴムバンド用コノ字金具の外観2

ゴムバンド用コノ字金具の外観2

ゴムバンド用コノ字金具の商品サイズ

  • 幅22×高さ16×奥行き16mm
  • 重量10g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKG-05K

SKG-05K

2個

10個

95( 105円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムバンドの先端止め用のフックです。
【特長】
・ゴムバンドを折り返して金具を取り付ける事で輪を作ることができます
【用途】
・ゴムバンド用金具
・18~20mmゴムバンド用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド用コノ字金具の型番SKG-05Kのページです。
型番SKG-05Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド用コノ字金具

ゴムバンド用コノ字金具

    ゴムバンド用送り金具

    ゴムバンド用送り金具

      ゴムバンド用2本線フック

      ゴムバンド用2本線フック

        ゴムバンドフック付

        ゴムバンドフック付

          ゴムバンド両端フック付

          ゴムバンド両端フック付

            ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

            ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

              ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

              ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                ゴムロープ金具 平ゴム用

                ゴムロープ金具 平ゴム用

                  ゴムバンド用Aカンフック

                  ゴムバンド用Aカンフック

                    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

                    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

                      ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

                      ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

                        ゴムバンド金具シリーズ HR-958

                        ゴムバンド金具シリーズ HR-958

                          ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                          ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク SK-11 エスコ 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 95円 128円 230円 207円 183円 179円 147円 87円 170円 16,910円 106円 106円 311円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目~   1日目~   9日目   1日目~   3日目   2日目   当日出荷可能 9日目   3日目   9日目  
                            商品タイプ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド
                            材質 スチール スチール スチール タイヤチューブ タイヤチューブ - - スチール スチール 合成ゴム - - -
                            JANコード 4977292282116 4977292282109 4977292282086 - - - - - 4977292282079 - - - -
                            パッケージ幅(mm) 80 80 80 - - - - - 80 - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 140 140 140 - - - - - 140 - - - -

                            ゴムバンド用コノ字金具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ゴムバンド固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/27
                            ゴムロープを特定の長さにしたく購入。取り付けはハンマーだけあれば楽に取り付けられました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました