(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド用Aカンフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド用Aカンフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
170円
税込単価
187円

ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用するゴムバンド用Aカンフック。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ用金具
  • 材質:
    スチール
  • JANコード:
    4977292282079
  • パッケージ幅(mm):
    80
  • パッケージ高さ(mm):
    140
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • パッケージ質量(g):
    20
  • 入数:
    2個

型番

SKG-01K 解除

Loading...

SK11 ゴムバンド用Aカンフック SKG-01Kの仕様

SKG-01Kの外観1

SKG-01Kの外観1

SKG-01Kの外観2

SKG-01Kの外観2

SKG-01Kの商品サイズ

  • 幅20×高さ35×奥行き30mm
  • 重量20g
  • 18mm~20mmゴムバンド用
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKG-01K

SKG-01K

2個

5個

170( 187円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用するゴムバンド用Aカンフック。
【特長】
・長尺タイプのゴムバンドの先端に取り付けハトメなどに掛けることができるようになる。
【用途】
・ゴムバンド用金具。
・ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド用Aカンフックの型番SKG-01Kのページです。
型番SKG-01Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド用Aカンフック

ゴムバンド用Aカンフック

    ゴムロープ用金具

    ゴムロープ用金具

      伸びルンバンド

      伸びルンバンド

        20mmx3m 平ゴムロープ (10本)

        20mmx3m 平ゴムロープ (10本)

          ホロ用ゴムバンド 両端フック付

          ホロ用ゴムバンド 両端フック付

            ゴムロープ エンドレスタイプ 幅10mm

            ゴムロープ エンドレスタイプ 幅10mm

              ホロ用ゴムバンド 細

              ホロ用ゴムバンド 細

                ホロ用ゴムバンド HR-990

                ホロ用ゴムバンド HR-990

                  ゴムバンド金具シリーズ 30A

                  ゴムバンド金具シリーズ 30A

                    ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                    ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                      ホロ用ゴムバンド 平

                      ホロ用ゴムバンド 平

                        ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                        ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                          平ゴムロープフック

                          平ゴムロープフック

                            メーカー SK-11 トラスコ中山 菊地シート エスコ 三友産業 高木綱業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 エスコ
                            通常価格 170円 150円 15,594円 5,165円 1,152円 711円 493円 1,323円 200円 573円 536円 311円 2,230円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   3日目~   9日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ用金具
                            材質 スチール スチール ポリウレタン(PUR) 再利用タイヤチューブ タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ - タイヤチューブ タイヤチューブ - スチール
                            JANコード 4977292282079 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 140 - - - - - - - - - - - -

                            ゴムバンド用Aカンフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました