(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド用2本線フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド用2本線フック

通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用するゴムバンド用2本線フック。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ用金具
  • 材質:
    スチール
  • JANコード:
    4977292282086
  • パッケージ幅(mm):
    80
  • パッケージ高さ(mm):
    140
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • パッケージ質量(g):
    15
  • 入数:
    2個

型番

SKG-02K 解除

Loading...

製品仕様

ゴムバンド用2本線フックの外観1

ゴムバンド用2本線フックの外観1

ゴムバンド用2本線フックの外観2

ゴムバンド用2本線フックの外観2

SKG-02Kの商品サイズ

  • 幅27×高さ30×奥行き17mm
  • 重量15g
  • 18~20mmゴムバンド用
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKG-02K

SKG-02K

2個

10個

230( 253円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用するゴムバンド用2本線フック。
【特長】
・二本線なのでフックの先で品物、ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることが可能。
【用途】
・ゴムバンド用金具。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド用2本線フックの型番SKG-02Kのページです。
型番SKG-02Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド用2本線フック

ゴムバンド用2本線フック

    ゴムバンド用Aカンフック

    ゴムバンド用Aカンフック

      ゴムバンドフック付

      ゴムバンドフック付

        ゴムバンド用コノ字金具

        ゴムバンド用コノ字金具

          ゴムバンド両端フック付

          ゴムバンド両端フック付

            ホロ用ゴムバンド 細

            ホロ用ゴムバンド 細

              ホロ用ゴムバンド 平

              ホロ用ゴムバンド 平

                ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                  ゴムバンド用送り金具

                  ゴムバンド用送り金具

                    ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                    ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                      ゴムバンド Jフック

                      ゴムバンド Jフック

                        バンジー平ゴム

                        バンジー平ゴム

                          ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                          ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                            メーカー SK-11 SK-11 三友産業 SK-11 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 SK-11 三友産業 SK-11 三友産業 三友産業
                            通常価格 230円 170円 207円 95円 183円 493円 536円 573円 128円 147円 372円 309円 1,071円
                            通常出荷日 3日目   3日目   9日目   3日目   3日目~   2日目   3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            商品タイプ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド
                            材質 スチール スチール タイヤチューブ スチール タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ スチール - - ポリプロピレン(PP) タイヤチューブ
                            JANコード 4977292282086 4977292282079 - 4977292282116 - - - - 4977292282109 - - - -
                            パッケージ幅(mm) 80 80 - 80 - - - - 80 - 32 - -
                            パッケージ高さ(mm) 140 140 - 140 - - - - 140 - - - -

                            ゴムバンド用2本線フックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました