(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKG-E1530B
ゴムバンド リング 幅15mm・18mm ゴムバンド リング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

輪状タイプのゴムバンドです。【特長】・未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比...

詳細情報を確認する

型番

SKG-E1530B 解除

Loading...

SK11 ゴムバンド リング 10本入 SKG-E1530Bの仕様

SKG-E1530Bの外観1 ※10本入です。

SKG-E1530Bの外観1
※10本入です。

SKG-E1530Bの外観2

SKG-E1530Bの外観2

SKG-E1530Bの商品サイズ

  • 幅15×高さ350×奥行き5mm
  • 重量20g
  • 折径30~34cm

SK11 ゴムバンド リング 5本入 SKG-E1860Aの仕様

SKG-E1860Aの外観1 ※5本入です。

SKG-E1860Aの外観1
※5本入です。

SKG-E1860Aの外観2

SKG-E1860Aの外観2

SKG-E1860Aの商品サイズ

  • 幅18×高さ900×奥行き5mm
  • 重量60g
  • 折径60~90cm

SK11 ゴムバンド リング 10本入 SKG-E1860Bの仕様

SKG-E1860Bの外観1 ※10本入です。

SKG-E1860Bの外観1
※10本入です。

SKG-E1860Bの外観2

SKG-E1860Bの外観2

SKG-E1860Bの商品サイズ

  • 幅18×高さ900×奥行き5mm
  • 重量60g
  • 折径60~90cm

SK11 ゴムバンド リング 4本入 SKG-E1890Aの仕様

SKG-E1890Aの外観1 ※4本入です。

SKG-E1890Aの外観1
※4本入です。

SKG-E1890Aの外観2

SKG-E1890Aの外観2

SKG-E1890Aの商品サイズ

  • 幅18×高さ1,200×奥行き5mm
  • 重量80g
  • 折径90~120cm

SK11 ゴムバンド リング 8本入 SKG-E1890Bの仕様

SKG-E1890Bの外観1 ※8本入です。

SKG-E1890Bの外観1
※8本入です。

SKG-E1890Bの外観2

SKG-E1890Bの外観2

SKG-E1890Bの商品サイズ

  • 幅18×高さ1,200×奥行き5mm
  • 重量80g
  • 折径90~120cm
商品情報を表示

SKG-E1530B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
折径(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKG-E1530B

SKG-E1530B

15
300~340
4977292281980
120
400
50
200
10本

1個

1,169( 1,286円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

輪状タイプのゴムバンドです。
【特長】
・未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
【用途】
・ トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド リング 幅15mm・18mmの型番SKG-E1530Bのページです。
型番SKG-E1530Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

    ゴムバンド 長尺 長さ5m・10m

    ゴムバンド 長尺 長さ5m・10m

      チューブロープ(広口フック)

      チューブロープ(広口フック)

        ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm

        ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm

          チューブバンド

          チューブバンド

            平ゴムロープ

            平ゴムロープ

              ホロ用ゴムバンド 細

              ホロ用ゴムバンド 細

                ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)

                ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)

                  チューブバンド(金具付)

                  チューブバンド(金具付)

                    チューブロープ

                    チューブロープ

                      チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

                      チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

                        ゴムロープ(金具付・1本入)

                        ゴムロープ(金具付・1本入)

                          チューブロープ(両端2本線カギフック)

                          チューブロープ(両端2本線カギフック)

                            メーカー SK-11 SK-11 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク エスコ 三友産業 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 929円 537円 408円 1,560円 153円 19,299円 493円 223円 596円 345円 262円 183円 216円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) - ゴムロープ ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド - ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド
                            材質 合成ゴム 合成ゴム タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ - 合成ゴム タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ タイヤチューブ - タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ タイヤチューブ
                            材質詳細 プチルゴム プチルゴム - - - - - - - - - - -

                            ゴムバンド リング 幅15mm・18mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKG-E1860A
                            SKG-E1890A
                            SKG-E1890B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            折径
                            (mm)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行き
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)
                            入数

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            3個 -

                            3日目

                            18600~9004977292281997120380603005本

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            3個 -

                            3日目

                            18900~12004977292282017120400503204本

                            1,997円

                            ( 2,197円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            18900~12004977292282024130470706508本

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました