(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド 長尺 長さ5m・10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SKG-T1010
ゴムバンド 長尺 長さ5m・10m ゴムバンド チョウジャク ナガサ5M 10M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
703円
税込単価
773円

好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。【特長】・未使用...

詳細情報を確認する

型番

SKG-T1010 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

SK11 ゴムバンド 長尺 SKG-T1010の仕様

SKG-T1010の外観1

SKG-T1010の外観1

SKG-T1010の外観2

SKG-T1010の外観2

SKG-T1010の商品サイズ

  • 幅10×高さ10,000×奥行き2.5mm
  • 重量320g
  • 長さ10m

SK11 ゴムバンド 長尺 SKG-T1805の仕様

SKG-T1805の外観1

SKG-T1805の外観1

SKG-T1805の外観2

SKG-T1805の外観2

SKG-T1805の商品サイズ

  • 幅18×高さ5,000×奥行き2.5mm
  • 重量285g
  • 長さ5m

SK11 ゴムバンド 長尺 SKG-T1810の仕様

SKG-T1810の外観1

SKG-T1810の外観1

SKG-T1810の外観2

SKG-T1810の外観2

SKG-T1810の商品サイズ

  • 幅18×高さ10,000×奥行き2.5mm
  • 重量500g
  • 長さ10m
商品情報を表示

SKG-T1010の仕様・寸法情報

商品タイプゴムバンド材質合成ゴム
幅(mm)10長さ(m)10
JANコード4977292281904材質詳細プチルゴム
パッケージ幅(mm)110パッケージ高さ(mm)440
パッケージ奥行き(mm)10パッケージ質量(g)320

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKG-T1010

SKG-T1010

10
10
4977292281904
110
440
10
320

5個

703( 773円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。
【特長】
・未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
・任意の長さにカットし、フックを取り付けたり、輪っかを作ったり、縛ったりできます。
【用途】
・トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド 長尺 長さ5m・10mの型番SKG-T1010のページです。
型番SKG-T1010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド 長尺 長さ5m・10m

ゴムバンド 長尺 長さ5m・10m

    ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

    ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

      チューブロープ

      チューブロープ

        ゴムロープ

        ゴムロープ

          ゴムバンド エンドレスゴムバンド

          ゴムバンド エンドレスゴムバンド

            チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

            チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

              チューブロープ(広口フック)

              チューブロープ(広口フック)

                チューブバンド

                チューブバンド

                  ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm

                  ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm

                    ホロ用ゴムバンド 細

                    ホロ用ゴムバンド 細

                      ゴムバンド 多目的用途

                      ゴムバンド 多目的用途

                        スパイダーゴム ドラム巻

                        スパイダーゴム ドラム巻

                          ゴムバンド Jフック

                          ゴムバンド Jフック

                            メーカー SK-11 SK-11 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 三友産業 三友産業 ユタカメイク SK-11
                            通常価格 537円 929円 345円 591円 1,261円 262円 408円 153円 1,560円 493円 955円 27,317円 325円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   2日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴムバンド ゴムバンド - - ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド - ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド
                            材質 合成ゴム 合成ゴム - - タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ - 再利用タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ - -
                            材質詳細 プチルゴム プチルゴム - - - - - - - - - - フック:スチール、中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン

                            ゴムバンド 長尺 長さ5m・10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKG-T1805
                            SKG-T1810
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行き
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)

                            537円

                            ( 591円 )
                            3個 -

                            3日目

                            185497729228191112040020285

                            774円

                            ( 851円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1810497729228192812043020500
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行き
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト