(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススクレパー 短柄 SS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレススクレパー 短柄 SS-1

通常単価(税別)
1,966円
税込単価
2,163円

刃部は、サビに強いステンレス製で、短柄タイプのスクレーパー。【特長】・刃部は、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • JANコード:
    4977292180009
  • 柄タイプ:
    短柄
  • パッケージ幅(mm):
    80
  • パッケージ高さ(mm):
    570
  • パッケージ奥行き(mm):
    27
  • パッケージ重量(g):
    346

型番

4977292180009 解除

Loading...

製品仕様

サビに強いステンレス製。

サビに強いステンレス製。

  • 商品サイズ:幅70mm×高さ555mm×奥行き27mm、重量346g
  • 特長:短柄
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292180009

4977292180009

4個

1,966( 2,163円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃部は、サビに強いステンレス製で、短柄タイプのスクレーパー。
【特長】
・刃部は、ステンレスを採用し、頑丈で丈夫な作りになっている。
・柄タイプは短柄で、パッケージの幅80mm、高さ570mm、奥行き27mm、重量346gで構成されている。
・短柄タイプなので、狭くて低い場所での様々な塗料、粘着物剥がしの作業に向いている。
【用途】
・ペンキはがし用として利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレススクレパー 短柄 SS-1の型番4977292180009のページです。
型番4977292180009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススクレパー 短柄 SS-1

ステンレススクレパー 短柄 SS-1

    竹棒 約10~25ミリ 8021

    竹棒 約10~25ミリ 8021

      替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

      替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

        井上工具 攪拌ヘラ

        井上工具 攪拌ヘラ

          ステンレススクレパー 長柄 SS-2

          ステンレススクレパー 長柄 SS-2

            ふっ素樹脂コーキングベラ

            ふっ素樹脂コーキングベラ

              井上工具 PCサッシヘラ

              井上工具 PCサッシヘラ

                目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

                目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

                  井上工具 ソフトコーキングヘラ

                  井上工具 ソフトコーキングヘラ

                    パーフェクトスクレーパー はがし

                    パーフェクトスクレーパー はがし

                      目地用皮スキ 6・18mm

                      目地用皮スキ 6・18mm

                        井上工具 ラバーヘラ

                        井上工具 ラバーヘラ

                          プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                          プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                            メーカー SK-11 大塚刷毛製造 SK-11 井上工具 SK-11 SK-11 井上工具 ハンディ・クラウン 井上工具 TJMデザインタジマツール 大塚刷毛製造 井上工具 SK-11
                            通常価格 1,966円 167円 980円 136円 2,392円 474円 264円 440円 173円 3,093円 419円 1,539円 237円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   3日目   8日目~   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー その他 スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー コーキングへら 樹脂柄へら その他 コーキングへら スクレーパー その他 樹脂柄へら その他
                            材質(刃) ステンレス - - 樹脂 ステンレス - 樹脂 ステンレス - - - 樹脂 -
                            JANコード 4977292180009 - 4977292166942 - 4977292180016 - - - - - - - -
                            柄タイプ 短柄 - - - 長柄 - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 80 - 140 - 80 35 - - - - - - 22

                            ステンレススクレパー 短柄 SS-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました