(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

内装工事作業に最適の内装用ローラー。【特長】・主に床貼り作業に最適。・壁紙をカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • ローラー部材質:
    ジュラコン樹脂
  • JANコード:
    4977292167437
  • 柄材質:
    柄:木、ローラー:樹脂
  • ローラーサイズ(mm):
    35×75
  • パッケージ幅(mm):
    95
  • パッケージ高さ(mm):
    180
  • パッケージ奥行き(mm):
    35
  • パッケージ質量(g):
    185

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。

型番

4977292167437 解除

Loading...

製品仕様

  • ローラーサイズ:35×75mm
  • 日本製
内装用プラスチックローラーの外観

内装用プラスチックローラーの外観

内装用プラスチックローラーのパッケージ

内装用プラスチックローラーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292167437

4977292167437

2個

1,275( 1,403円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内装工事作業に最適の内装用ローラー。
【特長】
・主に床貼り作業に最適。
・壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押えが可能。
【用途】
・クロスの圧着作業。

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

内装用プラスチックローラー 35mm×75mmの型番4977292167437のページです。
型番4977292167437に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

    内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

    内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

      NEW WAKABAクッションローラースペア

      NEW WAKABAクッションローラースペア

        つぎ柄 伸縮タイプ

        つぎ柄 伸縮タイプ

          万能用ローラーバケ

          万能用ローラーバケ

            目地刷毛

            目地刷毛

              プチローラー 「短毛」

              プチローラー 「短毛」

                砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

                砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

                  砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                  砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                    豚毛目地刷毛

                    豚毛目地刷毛

                      アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

                      アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

                        「アルミローラー」脱泡用 径12φ

                        「アルミローラー」脱泡用 径12φ

                          大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

                          大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

                            メーカー SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 アサヒペン アサヒペン コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ アサヒペン 大塚刷毛製造 大田製作所
                            通常価格 1,275円 1,099円 3,282円 1,205円 654円 338円 1,153円 679円 1,190円 312円 1,075円 1,616円 2,089円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー その他 その他 ローラー - ローラー ローラー ローラー - - ローラー ローラー
                            ローラー部材質 ジュラコン樹脂 ジュラコン樹脂 - - - - ポリエステル 発泡ウレタン ポリウレタンフォーム - - アルミ・木 ジュラコン樹脂
                            JANコード 4977292167437 4977292167420 - - - - - - - - - - -
                            柄材質 柄:木、ローラー:樹脂 柄:木、ローラー:樹脂 - - - - - - - - - - -
                            ローラーサイズ(mm) 35×75 35×40 - - - - - - - - - - -

                            内装用プラスチックローラー 35mm×75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました