(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のばし刷毛 1行 豚毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

のばし刷毛 1行 豚毛

通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

腰が強くしっかりと撫でられる豚毛を使用した刷毛。【特長】・握りやすいグリップ。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 刷毛幅(mm):
    270
  • 詳細タイプ:
    1行タイプ
  • JANコード:
    4977292161237
  • 材質:
    豚毛
  • パッケージ幅(mm):
    280
  • パッケージ高さ(mm):
    85
  • パッケージ奥行き(mm):
    15
  • パッケージ質量(g):
    140

型番

4977292161237 解除

Loading...

のばし刷毛 1行 豚毛の仕様

  • サイズ:幅270mm
  • 1行タイプ
のばし刷毛 1行 豚毛の外観

のばし刷毛 1行 豚毛の外観

のばし刷毛 1行 豚毛のパッケージ

のばし刷毛 1行 豚毛のパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292161237

4977292161237

3個

1,780( 1,958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

腰が強くしっかりと撫でられる豚毛を使用した刷毛。
【特長】
・握りやすいグリップ。
【用途】
・壁紙、クロス張替作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

のばし刷毛 1行 豚毛の型番4977292161237のページです。
型番4977292161237に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のばし刷毛 1行 豚毛

のばし刷毛 1行 豚毛

    のばし刷毛 1行 馬毛

    のばし刷毛 1行 馬毛

      のばし刷毛 2行 豚毛

      のばし刷毛 2行 豚毛

        のばしバケ 1行

        のばしバケ 1行

          人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950

          人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950

            KOWA ホームブラシ 馬毛

            KOWA ホームブラシ 馬毛

              240x80mm なで刷毛

              240x80mm なで刷毛

                ニス・油性用刷毛(羊毛)

                ニス・油性用刷毛(羊毛)

                  油性用ラック・ニス用刷毛セット(人毛)

                  油性用ラック・ニス用刷毛セット(人毛)

                    メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 コーワ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,780円 1,280円 1,980円 1,480円 2,943円 903円 1,710円 854円 220円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 - - 刷毛 ニス用刷毛 -
                    材質(毛) 豚毛 馬毛 豚毛 馬毛 - - 馬毛 その他 その他
                    刷毛幅(mm) 270 270 270 - - - - - -
                    詳細タイプ 1行タイプ 1行タイプ 2行タイプ - - - - - -
                    JANコード 4977292161237 4977292161251 4977292161244 - - - - - -

                    のばし刷毛 1行 豚毛のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました