(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のばしバケ 1行

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292169608
のばしバケ 1行 ノバシバケ 1ギョウ

通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

ソフトに空気を逃がすハケ。【特長】・握りやすいグリップ。【用途】・内装用のばし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    馬毛
  • 材質:
    持ち手:木、毛:馬毛
  • パッケージ高さ(mm):
    81
  • パッケージ奥行き(mm):
    13

型番

4977292169608 解除

Loading...

のばしバケ 1行の仕様

  • サイズ:幅270mm/330mm
のばしバケ 1行 270mmの外観

のばしバケ 1行 270mmの外観

のばしバケ 1行 330mmの外観

のばしバケ 1行 330mmの外観

商品情報を表示

4977292169608 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292169608

4977292169608

330
4977292169608
330
158

5個

1,580( 1,738円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトに空気を逃がすハケ。
【特長】
・握りやすいグリップ。
【用途】
・内装用のばしバケ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

のばしバケ 1行の型番4977292169608のページです。
型番4977292169608に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のばしバケ 1行

のばしバケ 1行

    のばし刷毛 1行 豚毛

    のばし刷毛 1行 豚毛

      おさえハケ

      おさえハケ

        長柄チャンピオン

        長柄チャンピオン

          KOWA お玉型ブラシ 豚毛

          KOWA お玉型ブラシ 豚毛

            のばし刷毛 2行 豚毛

            のばし刷毛 2行 豚毛

              のばし刷毛 1行 馬毛

              のばし刷毛 1行 馬毛

                KOWA 徳利ブラシ豚毛

                KOWA 徳利ブラシ豚毛

                  面相筆 馬毛 (大/小)

                  面相筆 馬毛 (大/小)

                    薬品刷毛

                    薬品刷毛

                      白毛 エース

                      白毛 エース

                        豚毛金巻刷毛

                        豚毛金巻刷毛

                          ラボランハケ・ブラシ

                          ラボランハケ・ブラシ

                            メーカー SK-11 SK-11 アサヒペン 好川産業 コーワ SK-11 SK-11 コーワ ハンディ・クラウン 好川産業 好川産業 好川産業 アズワン
                            通常価格 1,480円 1,780円 892円 699円 567円 1,980円 1,280円 599円 142円 815円 609円 213円 5,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   5日目   5日目   3日目   3日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   1日目~  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 ニス用刷毛 - 刷毛 刷毛 - 刷毛 薬品用刷毛 ニス用刷毛 その他 -
                            材質(毛) 馬毛 豚毛 馬毛 混毛 - 豚毛 馬毛 - 馬毛 化学繊維 混毛 豚毛 -
                            材質 持ち手:木、毛:馬毛 豚毛 - - - 豚毛 馬毛 - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 81 85 - - - 85 85 - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 13 15 - - - 25 15 - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292169592
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)

                            1,480円

                            ( 1,628円 )
                            3個 -

                            3日目

                            2704977292169592270129

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました