(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木柄ステンスクレーパーY65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木柄ステンスクレーパーY65

通常単価(税別)
418円
税込単価
460円

はがし作業等に最適な木柄ステンスクレーパーY65。【特長】・刃部は、サビに強い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 刃幅(mm):
    65
  • タイプ:
    Y型
  • JANコード:
    4977292167666
  • 板厚(mm):
    1.2
  • パッケージ幅(mm):
    65
  • パッケージ高さ(mm):
    193
  • パッケージ奥行き(mm):
    18
  • パッケージ重量(g):
    86
  • 材質:
    ステンレス

型番

SWS-Y65 解除

Loading...

木柄ステンスクレーパーY65の詳細

木柄ステンスクレーパーY65 商品イメージ

木柄ステンスクレーパーY65 商品イメージ

製品仕様

  • サイズ:幅65×高さ193×奥行き18mm
  • 重量:86g
  • 刃幅:65mm
  • 板厚:1.2mm
  • タイプ:Y型
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SWS-Y65

SWS-Y65

4個

418( 460円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はがし作業等に最適な木柄ステンスクレーパーY65。
【特長】
・刃部は、サビに強いステンレス製。
【用途】
・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落としに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木柄ステンスクレーパーY65の型番SWS-Y65のページです。
型番SWS-Y65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木柄ステンスクレーパーY65

木柄ステンスクレーパーY65

    木柄皮スキ ステンY型 斜

    木柄皮スキ ステンY型 斜

      木柄皮スキ ステンレス

      木柄皮スキ ステンレス

        木柄ステンスクレーパーP42

        木柄ステンスクレーパーP42

          木柄薄刃スクレーパー

          木柄薄刃スクレーパー

            ロングスクレーパー No.28

            ロングスクレーパー No.28

              Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

              Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

                コーキングベラ No.25・No.26

                コーキングベラ No.25・No.26

                  特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                  特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                    SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                    SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                      Kubala ストリッピングナイフ

                      Kubala ストリッピングナイフ

                        ステン貫通スクレーパーY65

                        ステン貫通スクレーパーY65

                          貫通スクレーパー No.30・No.31

                          貫通スクレーパー No.30・No.31

                            メーカー SK-11 E-Value E-Value SK-11 SK-11 SK-11 KUBALA SK-11 E-Value E-Value KUBALA SK-11 SK-11
                            通常価格 418円 398円 398円 398円 248円 842円 543円 498円 954円 954円 315円 598円 598円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー - コーキングへら スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            刃幅(mm) 65 - - 42 - 58 - - - - - 65 -
                            タイプ Y型 - - P型 - 直型 - - - - - Y型 -
                            JANコード 4977292167666 - - 4977292167659 - 4977292181686 - - - - - 4977292167680 -
                            板厚(mm) 1.2 - - 1.2 1.2 - - - - - - 2 -

                            木柄ステンスクレーパーY65のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました