(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS

通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

削る、はがす作業が簡単に出来ます。【特長】・刃の出し入れが簡単です・工具不要で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 刃幅(mm):
    90
  • 刃厚(mm):
    0.5
  • JANコード:
    4977292166966
  • パッケージ幅(mm):
    130
  • パッケージ高さ(mm):
    220
  • パッケージ奥行き(mm):
    25
  • パッケージ重量(g):
    100
  • 材質:
    刃:SK5

(i)ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SCS-5SS 解除

Loading...

替刃式セーフティスクレーパーの詳細

替刃式セーフティスクレーパー 商品イメージ

替刃式セーフティスクレーパー 商品イメージ

替刃式セーフティスクレーパー パッケージ

替刃式セーフティスクレーパー パッケージ

替刃式セーフティスクレーパー 使用イメージ

替刃式セーフティスクレーパー 使用イメージ

使用上のご注意

  • ※ 用途以外の使用はしないでください。
  • ※ 刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。
  • ※ 刃部には直接手を触れないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SCS-5SS

SCS-5SS

4個

500( 550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

削る、はがす作業が簡単に出来ます。
【特長】
・刃の出し入れが簡単です
・工具不要でブレード交換が出来ます
・サイズ:幅130×高さ220×奥行き25mm
・重量:100g
・刃幅:90mm
・刃厚:0.5mm
【用途】
・フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし

(i)ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SSの型番SCS-5SSのページです。
型番SCS-5SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS

替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS

    柄付ゴムベラ 赤 大

    柄付ゴムベラ 赤 大

      KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

      KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

        木柄薄刃スクレーパー

        木柄薄刃スクレーパー

          パテベラゴールデンパテット

          パテベラゴールデンパテット

            KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm

            KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm

              バチベラ(シーリング作業用)

              バチベラ(シーリング作業用)

                木柄金ベラ

                木柄金ベラ

                  Y型 超硬刃皮スキ

                  Y型 超硬刃皮スキ

                    ハンマー付皮すき

                    ハンマー付皮すき

                      ALLEX スクレパー 扇型 76mm

                      ALLEX スクレパー 扇型 76mm

                        ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                        ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                          ステッカスクレーパー

                          ステッカスクレーパー

                            メーカー SK-11 ハンディ・クラウン コーワ SK-11 大田製作所 コーワ SK-11 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ALLEX SK-11 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 500円 562円 675円 276円 654円 729円 3,468円 468円 3,296円 664円 677円 454円 2,645円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   1日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目  
                            商品タイプ スクレーパー パテベラ - スクレーパー パテベラ - その他 パテベラ その他 その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            刃幅(mm) 90 - - - - - - - 50 - - - 40
                            刃厚(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292166966 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 130 - - - - - - - - - - - -

                            替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました