(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
498円
税込単価
548円

レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れが出来ます。【特長】・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 刃幅(mm):
    40
  • JANコード:
    4977292166928
  • パッケージ幅(mm):
    80
  • パッケージ高さ(mm):
    180
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • パッケージ重量(g):
    75

(i)ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。

Loading...

替刃式スクレーパー ミニの詳細

替刃式スクレーパー ミニ 商品イメージ

替刃式スクレーパー ミニ 商品イメージ

替刃式スクレーパー ミニ パッケージ

替刃式スクレーパー ミニ パッケージ

替刃式スクレーパー ミニ 使用イメージ(1)

替刃式スクレーパー ミニ 使用イメージ(1)

替刃式スクレーパー ミニ 使用イメージ(2)

替刃式スクレーパー ミニ 使用イメージ(2)

使用上のご注意

  • ※ 用途以外の使用はしないでください。
  • ※ 刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。
  • ※ 刃部には直接手を触れないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SCS-1M

SCS-1M

1個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れが出来ます。
【特長】
・サイズ:幅80×高さ180×奥行き20mm
・重量:75g
・刃幅:40mm
【用途】
・フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし

(i)ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

替刃式スクレーパー ミニ SCS-1Mの型番SCS-1Mのページです。
型番SCS-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

    ALLEX スクレパー 扇型 76mm

    ALLEX スクレパー 扇型 76mm

      ジラコヘラ

      ジラコヘラ

        ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

        ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

          井上工具 のりヘラ

          井上工具 のりヘラ

            スクレーパー 鉄の爪64ミリ

            スクレーパー 鉄の爪64ミリ

              シリコンコーキングヘラ

              シリコンコーキングヘラ

                スクレーパー替刃

                スクレーパー替刃

                  ステッカスクレーパーDX

                  ステッカスクレーパーDX

                    スーパーゴールド下地ヘラ

                    スーパーゴールド下地ヘラ

                      下地用パテベラ ハガネ

                      下地用パテベラ ハガネ

                        ステン貫通スクレーパーP42

                        ステン貫通スクレーパーP42

                          プラスチックマルチヘラ

                          プラスチックマルチヘラ

                            メーカー SK-11 ALLEX 井上工具 ユニット 井上工具 オルファ 井上工具 TONE KTC(京都機械工具) 大塚刷毛製造 SK-11 SK-11 井上工具
                            通常価格 498円 677円 86円 943円 263円 433円 380円 792円 2,434円 1,688円 1,041円 578円 137円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   8日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー コーキングへら スクレーパー スクレーパー パテベラ パテベラ スクレーパー スクレーパー
                            刃幅(mm) 40 - - - - 64 - 40 25 - - 42 -
                            JANコード 4977292166928 - - - - - - - - - - 4977292167673 -
                            パッケージ幅(mm) 80 - - - - - - - - - - 42 -
                            パッケージ高さ(mm) 180 - - - - - - - - - - 192 -

                            替刃式スクレーパー ミニ SCS-1Mのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ガスケットの剥離
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/18
                            こびり付いたガスケットの剥離に使用しました。
                            刄幅も丁度良く小型なので取り回しやすく使いやすかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました