(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

貫通スクレーパー No.30・No.31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

貫通スクレーパー No.30・No.31

通常価格(税別)
598円 ~ 931円
税込価格
658円 ~ 1,024円

サビに強いステンレス製の貫通スクレーパー。【特長】・タフな貫通式のスクレーパー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

貫通スクレーパーの詳細

貫通スクレーパー NO.30 商品イメージ

貫通スクレーパー NO.30 商品イメージ

貫通スクレーパー NO.31 商品イメージ

貫通スクレーパー NO.31 商品イメージ

製品仕様

NO.30

  • サイズ:幅45×高さ182×奥行き15mm
  • 重量:120g
  • 刃幅:45mm
  • タイプ:直型

NO.31

  • 刃幅:70mm
  • タイプ:Y型

使用上のご注意

  • ※ 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
  • ※ 金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
タイプ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45
直型
4977292181709
41
130

4個

931( 1,024円 )

3日目

70
Y型
4977292181716
72
134

4個

598( 658円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレス製の貫通スクレーパー。
【特長】
・タフな貫通式のスクレーパー。
・接着剤に侵されにくいステンレス製の刃を使用。
【用途】
・ペンキはがしに使用。

(i)ご注意

  • 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

貫通スクレーパー No.30・No.31

貫通スクレーパー No.30・No.31

    下地用ヘラ 鋼 300132

    下地用ヘラ 鋼 300132

      SGステンレススクレーパー 3ボングミ

      SGステンレススクレーパー 3ボングミ

        木柄ステンスクレーパーY65

        木柄ステンスクレーパーY65

          木柄ステンスクレーパーP42

          木柄ステンスクレーパーP42

            コーキングベラ No.25・No.26

            コーキングベラ No.25・No.26

              木柄皮スキ ステンレス

              木柄皮スキ ステンレス

                ロングスクレーパー No.28

                ロングスクレーパー No.28

                  井上工具 補修接着剤用ヘラ

                  井上工具 補修接着剤用ヘラ

                    ツバ付き貫通スクレーパー

                    ツバ付き貫通スクレーパー

                      木柄薄刃スクレーパー

                      木柄薄刃スクレーパー

                        ステンレス皮スキ 直

                        ステンレス皮スキ 直

                          特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                          特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                            メーカー SK-11 大塚刷毛製造 E-Value SK-11 SK-11 SK-11 E-Value SK-11 井上工具 SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン E-Value
                            通常価格 598円 786円 988円 471円 441円 498円 398円 842円 178円 1,106円 276円 251円 988円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー コーキングへら スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス - - - - ステンレス ステンレス - - ステンレス ステンレス
                            パッケージ高さ(mm) 190 - - 193 196 - - 276 - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 15 - - 18 18 - - 13 - 15 18 - -
                            材質 柄:木 - - ステンレス ステンレス - - 柄:木 - ステンレス スチール - -

                            貫通スクレーパー No.30・No.31のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました