(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下地用パテベラステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

下地用パテベラステンレス

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
547円 ~ 1,739円
税込価格
602円 ~ 1,913円

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚の下地用パテベラステンレス。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 刃厚(mm):
    0.4
  • パッケージ奥行き(mm):
    10
  • 材質:
    SUS420J2

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

下地用パテベラステンレスの詳細例

下地用パテベラステンレス 4977292113700 商品イメージ

下地用パテベラステンレス 4977292113700 商品イメージ

下地用パテベラステンレス 4977292113717 商品イメージ

下地用パテベラステンレス 4977292113717 商品イメージ

下地用パテベラステンレス 4977292113731 商品イメージ

下地用パテベラステンレス 4977292113731 商品イメージ

下地用パテベラステンレス 4977292113748 商品イメージ

下地用パテベラステンレス 4977292113748 商品イメージ

製品仕様

4977292113700

  • サイズ:幅30×高さ180×奥行き10mm
  • 重量:28g
  • 刃幅:30mm

4977292113717

  • サイズ:幅50×高さ190×奥行き10mm
  • 重量40g
  • 刃幅:50mm

4977292113724

  • サイズ:幅62×高さ195×奥行き10mm
  • 重量:48g
  • 刃幅:60mm

4977292113731

  • サイズ:幅125×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:80g
  • 刃幅:125mm

4977292113748

  • サイズ:幅155×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:80g
  • 刃幅:155mm

4977292113755

  • サイズ:幅185×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:100g
  • 刃幅:185mm

4977292113762

  • サイズ:幅210×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:107g
  • 刃幅:215mm

4977292113779

  • サイズ:幅245×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:120g
  • 刃幅:245mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4977292113700
30
180
20

3個

547( 602円 )

3日目

50
4977292113717
50
190
40

4個

565( 622円 )

3日目

60
4977292113724
62
195
40

3個

656( 722円 )

3日目

125
4977292113731
125
190
80

4個

1,190( 1,309円 )

3日目

155
4977292113748
155
190
80

3個

1,301( 1,431円 )

3日目

185
4977292113755
185
190
100

1個

1,410( 1,551円 )

3日目

215
4977292113762
210
190
120

3個

1,640( 1,804円 )

3日目

245
4977292113779
245
190
120

3個

1,739( 1,913円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚の下地用パテベラステンレス。
【特長】
・塗装内装のパテの下地、中塗り用のヘラ。
・手入れの簡単な特殊加工柄を使用。
・錆びにくくコシがあるステンレス製。
・刃厚:0.4mm。
【用途】
・塗装内装作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下地用パテベラステンレス

下地用パテベラステンレス

    下地用パテベラ ハガネ

    下地用パテベラ ハガネ

      フッ素加工パテベラ ハガネ

      フッ素加工パテベラ ハガネ

        カット地ベラステンレス 245mm・275mm

        カット地ベラステンレス 245mm・275mm

          しなるパテベラステンレス 30~245mm

          しなるパテベラステンレス 30~245mm

            下地用ヘラ 鋼 300132

            下地用ヘラ 鋼 300132

              木柄皮スキ ステンレス

              木柄皮スキ ステンレス

                井上工具 ステンレスパテ板

                井上工具 ステンレスパテ板

                  井上工具 コーキングヘラ

                  井上工具 コーキングヘラ

                    木柄薄刃スクレーパー

                    木柄薄刃スクレーパー

                      コーキングヘラ

                      コーキングヘラ

                        柄付きゴムヘラ 460・461・462

                        柄付きゴムヘラ 460・461・462

                          4161900フロアスクレーパー

                          4161900フロアスクレーパー

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 E-Value 井上工具 井上工具 SK-11 井上工具 ヨトリヤマ カーライル
                            通常価格 547円 1,041円 1,279円 1,955円 795円 786円 398円 2,039円 112円 248円 137円 2,653円 11,979円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   3日目   1日目~   4日目~   3日目  
                            商品タイプ パテベラ パテベラ パテベラ その他 パテベラ パテベラ スクレーパー その他 コーキングへら スクレーパー コーキングへら パテベラ スクレーパー
                            刃厚(mm) 0.4 0.4 0.4 - 0.4 - - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 10 - 10 10 10 - - - - 18 - - -
                            材質 SUS420J2 SK-5 SK-5 SUS430 SUS420J2 - - - - スチール - - -

                            下地用パテベラステンレスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            クロスの下地処理
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/07
                            錆びないのはもちろん大きな長所だが、鋼とくらべるとしなりにくくて固い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました