(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下地用パテベラ ハガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292113816
下地用パテベラ ハガネ シダジヨウパテベラ ハガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚の下地用パテベラ ハガネ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 刃厚(mm):
    0.4
  • 材質:
    SK-5

型番

4977292113816 解除

Loading...

下地用パテベラ ハガネの詳細

下地用パテベラ ハガネ 4977292113786 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113786 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113793 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113793 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113809 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113809 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113816 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113816 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113823 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113823 商品イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113793 使用イメージ

下地用パテベラ ハガネ 4977292113793 使用イメージ

下地用パテベラ ハガネの仕様

4977292113786

  • サイズ:幅50×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:40g
  • 刃幅:50mm

4977292113793

  • サイズ:幅63×高さ195×奥行き15mm
  • 重量:50g
  • 刃幅:60mm

4977292113809

  • サイズ:幅125×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:73g
  • 幅:125mm

4977292113816

  • サイズ:幅155×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:84g
  • 刃幅:155mm

4977292113823

  • サイズ:幅185×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:98g
  • 刃幅:185mm
商品情報を表示

4977292113816 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292113816

4977292113816

155
4977292113816
155
190
10
100

1個

1,193( 1,312円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚の下地用パテベラ ハガネ。
【特長】
・塗装内装のパテの下地、中塗り用のヘラ。
・手入れの簡単な特殊加工柄を使用。
・抜群のコシとしなりがあるハガネ製。
・刃厚:0.4mm。
【用途】
・塗装内装作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

下地用パテベラ ハガネの型番4977292113816のページです。
型番4977292113816に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下地用パテベラ ハガネ

下地用パテベラ ハガネ

    フッ素加工パテベラ ハガネ

    フッ素加工パテベラ ハガネ

      ステンパテヘラ

      ステンパテヘラ

        下地用パテベラステンレス

        下地用パテベラステンレス

          スーパーゴールド下地ヘラ

          スーパーゴールド下地ヘラ

            下地用ヘラ 鋼 300132

            下地用ヘラ 鋼 300132

              ステン貫通スクレーパーP42

              ステン貫通スクレーパーP42

                しなるパテベラステンレス 30~245mm

                しなるパテベラステンレス 30~245mm

                  木柄ステンスクレーパーP42

                  木柄ステンスクレーパーP42

                    デルリヘラ

                    デルリヘラ

                      ジラコヘラ

                      ジラコヘラ

                        木柄皮すき

                        木柄皮すき

                          RELIEF 交換用スクレーパー 20120用

                          RELIEF 交換用スクレーパー 20120用

                            メーカー SK-11 SK-11 井上工具 SK-11 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 井上工具 ハンディ・クラウン イチネンアクセス
                            通常価格 1,041円 1,279円 446円 547円 1,688円 786円 578円 795円 398円 86円 86円 450円 1,286円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   7日目  
                            商品タイプ パテベラ パテベラ パテベラ パテベラ パテベラ パテベラ スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 -
                            刃厚(mm) 0.4 0.4 - 0.4 - - - 0.4 - - - - -
                            材質 SK-5 SK-5 - SUS420J2 - - ステンレス SUS420J2 ステンレス - - - -

                            下地用パテベラ ハガネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292113809
                            4977292113823
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行き
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            1,041円

                            ( 1,145円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12549772921138091251901060

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            4個 -

                            3日目

                            18549772921138231851901080

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました