(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニプラスチックヘラ ギザ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292114240
ミニプラスチックヘラ ギザ付 ミニプラスチックヘラ ギザツキ

通常単価(税別)
98円
税込単価
108円

ポリプロピレン樹脂性のミニプラスチックヘラ ギザ付。【特長】・細かい作業に適し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • パッケージ奥行き(mm):
    3.5
  • 材質:
    ポリプロピレン

型番

4977292114240 解除

Loading...

ミニプラスチックヘラ ギザ付の詳細

ミニプラスチックヘラ ギザ付 4977292114233 商品イメージ

ミニプラスチックヘラ ギザ付 4977292114233 商品イメージ

ミニプラスチックヘラ ギザ付 4977292114240 商品イメージ

ミニプラスチックヘラ ギザ付 4977292114240 商品イメージ

ミニプラスチックヘラ ギザ付の仕様

4977292114233

  • 規格:25MM
  • サイズ:幅25×高さ110×奥行き3.5mm
  • 重量:6g

4977292114240

  • 規格:30MM
  • サイズ:幅30×高さ120×奥行き3.5mm
  • 重量:7g
商品情報を表示

4977292114240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292114240

4977292114240

30mm
4977292114240
30
120
7

4個

98( 108円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン樹脂性のミニプラスチックヘラ ギザ付。
【特長】
・細かい作業に適した万能ヘラ。
・優れた耐溶剤性。
・平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付け用として使い分けが可能。
【用途】
・パテ付け、のり付け、フィルム貼り、補修作業に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニプラスチックヘラ ギザ付の型番4977292114240のページです。
型番4977292114240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニプラスチックヘラ ギザ付

ミニプラスチックヘラ ギザ付

    プラスチックヘラ 紫 12221~12226

    プラスチックヘラ 紫 12221~12226

      塗れるはがせるパテベラ

      塗れるはがせるパテベラ

        ゴムベラ 大 長柄

        ゴムベラ 大 長柄

          井上工具 補修接着剤用ヘラ

          井上工具 補修接着剤用ヘラ

            PCポリベラボンド用

            PCポリベラボンド用

              クロスヘラ

              クロスヘラ

                ソフトゴムベラ 白

                ソフトゴムベラ 白

                  ゴムベラ No.22・No.23

                  ゴムベラ No.22・No.23

                    フッ素シーリングヘラ

                    フッ素シーリングヘラ

                      PPヘラ 白

                      PPヘラ 白

                        井上工具 ジラコヘラ

                        井上工具 ジラコヘラ

                          コーキングヘラ 20mm

                          コーキングヘラ 20mm

                            メーカー SK-11 井上工具 SK-11 SK-11 井上工具 アサヒペン 井上工具 SK-11 SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン 井上工具 SK-11
                            通常価格 90円 66円 110円 703円 178円 235円 371円 579円 550円 867円 233円 384円 158円
                            通常出荷日 3日目   8日目~   3日目   3日目   8日目   1日目   8日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目  
                            商品タイプ その他 樹脂柄へら パテベラ その他 スクレーパー その他 スクレーパー その他 その他 その他 パテベラ スクレーパー コーキングへら
                            パッケージ奥行き(mm) 3.5 - 6 15 - - - 15 17 15 - - 7
                            材質 ポリプロピレン - ポリアセタール 天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR) - - - 天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR) ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木 - - - ポリアセタール

                            ミニプラスチックヘラ ギザ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292114233
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            90円

                            ( 99円 )
                            4個 -

                            3日目

                            25mm4977292114233251106

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました