(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

通常単価(税別)
698円
税込単価
768円

一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラセット。【特長】・窓サッシ、窓枠、浴室など狭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4977292113632
  • パッケージ幅(mm):
    22
  • パッケージ高さ(mm):
    210
  • パッケージ奥行き(mm):
    30
  • パッケージ重量(g):
    70
  • 材質:
    樹脂
  • セット内容:
    幅:3・6・9・18mm 4本セット

型番

4977292113632 解除

Loading...

プラスチックサッシヘラセットの詳細

プラスチックサッシヘラセット 商品イメージ

プラスチックサッシヘラセット 商品イメージ

製品仕様

  • サイズ:幅22×高さ210×奥行き30mm
  • 重量:70g
  • セット内容幅:3・6・9・18mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292113632

4977292113632

4個

698( 768円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラセット。
【特長】
・窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除に使用するサッシヘラのセット。
【用途】
・水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)の型番4977292113632のページです。
型番4977292113632に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

    ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

    ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

      井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)

      井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)

        コーキングヘラセット(4本セット)

        コーキングヘラセット(4本セット)

          井上工具 替スポンジ ハードタイプ

          井上工具 替スポンジ ハードタイプ

            お掃除ヘラセット 水回り

            お掃除ヘラセット 水回り

              井上工具 替スポンジ ソフトタイプ

              井上工具 替スポンジ ソフトタイプ

                下地用ヘラ 鋼 300132

                下地用ヘラ 鋼 300132

                  ジラコヘラ(建築・工業用)

                  ジラコヘラ(建築・工業用)

                    コーキングベラ No.25・No.26

                    コーキングベラ No.25・No.26

                      竹棒 約10~25ミリ 8021

                      竹棒 約10~25ミリ 8021

                        プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                        プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                          コーキングヘラ 小

                          コーキングヘラ 小

                            メーカー SK-11 SK-11 井上工具 SK-11 井上工具 SK-11 井上工具 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 SK-11 大塚刷毛製造 SK-11 ハンディ・クラウン
                            通常価格 698円 178円 710円 546円 277円 639円 255円 786円 295円 498円 167円 237円 420円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   8日目   3日目   8日目   3日目   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 コーキングへら 樹脂柄へら コーキングへら コーキングへら その他 コーキングへら パテベラ パテベラ コーキングへら その他 その他 コーキングへら
                            JANコード 4977292113632 - - 4977292114257 - 4977292113687 - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 22 - - 23 - 67 - - - 18 - 22 -
                            パッケージ高さ(mm) 210 - - 203 - 240 - - - - - 210 -
                            パッケージ奥行き(mm) 30 - - 26 - 18 - - - - - 7 -

                            プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました