(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックサッシヘラ V型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックサッシヘラ V型

通常単価(税別)
207円
税込単価
228円

樹脂製のプラスチックサッシヘラ。【特長】・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • タイプ:
    V型
  • JANコード:
    4977292113601
  • パッケージ幅(mm):
    22
  • パッケージ高さ(mm):
    185
  • パッケージ奥行き(mm):
    7
  • パッケージ重量(g):
    15
  • 材質:
    樹脂

型番

4977292113601 解除

Loading...

プラスチックサッシヘラ(JAN:4977292113601)の詳細

プラスチックサッシヘラ 4977292113601 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113601 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113601 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113601 商品イメージ(2)

製品仕様

  • サイズ:幅22×高さ185×奥行き7mm
  • 重量:15g
  • タイプ:V型
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292113601

4977292113601

2個

207( 228円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のプラスチックサッシヘラ。
【特長】
・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。
【用途】
・窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除に使用。
・引き戸レールの掃除に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックサッシヘラ V型の型番4977292113601のページです。
型番4977292113601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックサッシヘラ V型

プラスチックサッシヘラ V型

    プラスチックサッシヘラミニ

    プラスチックサッシヘラミニ

      プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

      プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

        プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

        プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

          コーキング落とし 仕上用

          コーキング落とし 仕上用

            プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

            プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

              コーキング落とし 荒削り用

              コーキング落とし 荒削り用

                井上工具 クロス角ヘラ

                井上工具 クロス角ヘラ

                  TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                  TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                    コーキングヘラ

                    コーキングヘラ

                      井上工具 ステンはがしヘラ

                      井上工具 ステンはがしヘラ

                        スキージー 90~900mm

                        スキージー 90~900mm

                          お掃除ヘラセット キッチン

                          お掃除ヘラセット キッチン

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 トラスコ中山 井上工具 井上工具 ヨトリヤマ SK-11
                            通常価格 207円 188円 237円 698円 250円 188円 342円 301円 960円 137円 296円 1,880円 638円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   4日目~   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - コーキングへら その他 その他 その他
                            タイプ V型 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292113601 - - 4977292113632 4977292114400 - 4977292114394 - - - - - 4977292113663
                            パッケージ幅(mm) 22 22 22 22 28 22 30 - - - - - 67
                            パッケージ高さ(mm) 185 185 210 210 160 210 160 - - - - - 240

                            プラスチックサッシヘラ V型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました