(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:4977292113595
プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm プラスチックサッシヘラ

通常単価(税別)
242円
税込単価
266円

樹脂製のプラスチックサッシヘラ。【特長】・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • パッケージ幅(mm):
    22
  • パッケージ高さ(mm):
    210
  • パッケージ奥行き(mm):
    7
  • パッケージ重量(g):
    20
  • 材質:
    樹脂

型番

4977292113595 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

プラスチックサッシヘラ 4977292113588/4977292113595の詳細

プラスチックサッシヘラ 4977292113588 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113588 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113588 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113588 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113625 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113625 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113625 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113625 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113588/4977292113595の仕様

4977292113588

  • サイズ:幅22×高さ210×奥行き7mm
  • 重量:20g

4977292113625

  • サイズ:幅22×高さ185×奥行き7mm
  • 重量:15g
商品情報を表示

4977292113595の仕様・寸法情報

商品タイプその他幅(mm)18
JANコード4977292113595パッケージ幅(mm)22
パッケージ高さ(mm)210パッケージ奥行き(mm)7
パッケージ重量(g)20材質樹脂

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292113595

4977292113595

18
4977292113595

4個

242( 266円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のプラスチックサッシヘラ。
【特長】
・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。
・幅:9mm。
【用途】
・窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックサッシヘラ 9mm・18mmの型番4977292113595のページです。
型番4977292113595に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

    プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

    プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

      プラスチックサッシヘラ V型

      プラスチックサッシヘラ V型

        プラスチックサッシヘラミニ

        プラスチックサッシヘラミニ

          ソフトコーキングヘラ 7.5mm

          ソフトコーキングヘラ 7.5mm

            井上工具 PCサッシヘラ

            井上工具 PCサッシヘラ

              井上工具 コーキングヘラ

              井上工具 コーキングヘラ

                コーキングベラ No.25・No.26

                コーキングベラ No.25・No.26

                  MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

                  MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

                    テフリックコーキングベラ

                    テフリックコーキングベラ

                      木柄パレット

                      木柄パレット

                        木柄ステンスクレーパーY65

                        木柄ステンスクレーパーY65

                          ALLEX スクレパー 25mm

                          ALLEX スクレパー 25mm

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 井上工具 SK-11 ケニス SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 ALLEX
                            通常価格 237円 188円 207円 188円 181円 264円 112円 498円 4,656円 550円 407円 418円 600円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   8日目   3日目   6日目   3日目   3日目   3日目   6日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 コーキングへら 樹脂柄へら コーキングへら コーキングへら その他 コーキングへら パテベラ スクレーパー スクレーパー
                            パッケージ幅(mm) 22 22 22 22 22 - - 18 - 35 - 65 -
                            パッケージ高さ(mm) 210 210 185 185 181 - - - - 240 - 193 -
                            パッケージ奥行き(mm) 7 7 7 7 6.5 - - - - 12 - 18 -
                            パッケージ重量(g) 20 20 15 15 16 - - - - - - 86 -

                            プラスチックサッシヘラ 9mm・18mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292113588
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード

                            237円

                            ( 261円 )
                            2個 -

                            3日目

                            94977292113588
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト