(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックアップヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:4977292114578
バックアップヘラ バックアップヘラ

通常単価(税別)
304円
税込単価
334円

ローラー付きでコーキング材兼用のバックアップヘラ。【特長】・バックアップ材の高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 深さ(mm):
    5
  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    220
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • 材質:
    樹脂製

型番

4977292114578 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

バックアップヘラの詳細

バックアップヘラ 4977292114561 商品イメージ

バックアップヘラ 4977292114561 商品イメージ

バックアップヘラ 4977292114578 商品イメージ

バックアップヘラ 4977292114578 商品イメージ

バックアップヘラ 4977292114585 商品イメージ

バックアップヘラ 4977292114585 商品イメージ

製品仕様

4977292114561

  • 重量:24g
  • 幅:5~9mm
  • 深さ:5mm

4977292114578

  • 重量:26g
  • 幅:10~14mm
  • 深さ:5mm

4977292114585

  • 重量:29g
  • 幅:15~20mm
  • 深さ:5mm
商品情報を表示

4977292114578の仕様・寸法情報

商品タイプその他幅(mm)10~14
深さ(mm)5JANコード4977292114578
パッケージ幅(mm)50パッケージ高さ(mm)220
パッケージ奥行き(mm)20パッケージ重量(g)27
材質樹脂製 - -

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292114578

4977292114578

10~14
4977292114578
27

3個

304( 334円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラー付きでコーキング材兼用のバックアップヘラ。
【特長】
・バックアップ材の高さを均一にする際に使用するヘラ。
・サイズ:幅30×高さ180×奥行き20mm。
【用途】
・バックアップ材の充填に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バックアップヘラの型番4977292114578のページです。
型番4977292114578に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックアップヘラ

バックアップヘラ

    のりヘラ 1.5mm

    のりヘラ 1.5mm

      替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

      替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

        パレット

        パレット

          ゴシゴシスクレーパー

          ゴシゴシスクレーパー

            のりヘラ

            のりヘラ

              バチベラ(シーリング作業用)

              バチベラ(シーリング作業用)

                コーキング落とし 仕上用

                コーキング落とし 仕上用

                  ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

                  ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

                    ステンレススクレパー 短柄 SS-1

                    ステンレススクレパー 短柄 SS-1

                      塗れるはがせるパテベラ

                      塗れるはがせるパテベラ

                        金ヘラ

                        金ヘラ

                          コルクタイル専用ヘラ

                          コルクタイル専用ヘラ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 コーワ ハウスボックス 井上工具 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 コーワ SK-11
                            通常価格 274円 244円 498円 756円 411円 206円 3,468円 250円 550円 1,966円 110円 839円 293円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー 樹脂柄へら その他 その他 その他 スクレーパー パテベラ - その他
                            深さ(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 50 180 80 - - - - 28 - 80 - - 150
                            パッケージ高さ(mm) 220 100 180 - - - - 160 260 570 160 - 130
                            パッケージ奥行き(mm) 20 12 20 - - - 20 7 20 27 6 - 5

                            バックアップヘラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292114561
                            4977292114585
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード パッケージ重量
                            (g)

                            274円

                            ( 301円 )
                            3個 -

                            3日目

                            5~9497729211456125

                            314円

                            ( 345円 )
                            3個 -

                            3日目

                            15~20497729211458530
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード パッケージ重量
                            (g)

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト