(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バチベラ(シーリング作業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292114783
バチベラ(シーリング作業用) バチベラ(シーリングサギョウヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,468円
税込単価
3,815円

余分なシーリング除去に最適なバチベラ。【特長】・シーリング作業に最適。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • パッケージ奥行き(mm):
    20

型番

4977292114783 解除

Loading...

バチベラの詳細

バチベラ 4977292114783 商品イメージ

バチベラ 4977292114783 商品イメージ

バチベラ 4977292114806 商品イメージ

バチベラ 4977292114806 商品イメージ

製品仕様

4977292114783

  • サイズ:幅100×高さ395×奥行き20mm
  • 重量:260g

4977292114806

  • サイズ:幅120×高さ345×奥行き20mm
  • 重量:315g
商品情報を表示

4977292114783 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292114783

4977292114783

100mmX250mm
4977292114783
100
395
260

1個

3,468( 3,815円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

余分なシーリング除去に最適なバチベラ。
【特長】
・シーリング作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バチベラ(シーリング作業用)の型番4977292114783のページです。
型番4977292114783に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バチベラ(シーリング作業用)

バチベラ(シーリング作業用)

    バチヘラ 極厚

    バチヘラ 極厚

      ステンレス皮スキ Y型

      ステンレス皮スキ Y型

        木柄金ベラ

        木柄金ベラ

          ツバ付き貫通スクレーパー

          ツバ付き貫通スクレーパー

            木柄皮すき Y型

            木柄皮すき Y型

              ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

              ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                ステンレス皮スキ 直

                ステンレス皮スキ 直

                  木柄皮すき

                  木柄皮すき

                    Y型皮すき 木柄

                    Y型皮すき 木柄

                      コーキングヘラ NO.6 三角

                      コーキングヘラ NO.6 三角

                        コーキングヘラ NO.7 刃付

                        コーキングヘラ NO.7 刃付

                          ハンマー付皮すき

                          ハンマー付皮すき

                            メーカー SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 3,468円 3,542円 319円 468円 1,106円 450円 454円 251円 450円 409円 406円 473円 664円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 パテベラ スクレーパー その他 スクレーパー その他 その他 その他 コーキングへら コーキングへら その他
                            パッケージ奥行き(mm) 20 20 - - 15 - - - - - - - -

                            バチベラ(シーリング作業用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292114806
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            3,468円

                            ( 3,815円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            120mmX200mm4977292114806120345315

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました