(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バチヘラ 極厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バチヘラ 極厚

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,542円 ~ 4,309円
税込価格
3,896円 ~ 4,740円

シーリング作業に最適なバチヘラ 極厚。【特長】・混練作業に使用可能なヘラ。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • パッケージ高さ(mm):
    415
  • パッケージ奥行き(mm):
    20

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

バチヘラ 極厚の詳細

バチヘラ 極厚 4977292114813 商品イメージ

バチヘラ 極厚 4977292114813 商品イメージ

バチヘラ 極厚 4977292114820 商品イメージ

バチヘラ 極厚 4977292114820 商品イメージ

バチヘラ 極厚の仕様

4977292114813

  • サイズ:幅95×高さ415×奥行き20mm
  • 重量:340g

4977292114820

  • サイズ:幅120×高さ415×奥行き20mm
  • 重量:350g
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
95mm
4977292114813
95
340

1個

3,542( 3,896円 )

3日目

120mm
4977292114820
120
350

1個

4,309( 4,740円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シーリング作業に最適なバチヘラ 極厚。
【特長】
・混練作業に使用可能なヘラ。
【用途】
・混練作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バチヘラ 極厚

バチヘラ 極厚

    バチベラ(シーリング作業用)

    バチベラ(シーリング作業用)

      マルテーディンプルヘラ ベージュ

      マルテーディンプルヘラ ベージュ

        建築・工業用ヘラ 白 硬め

        建築・工業用ヘラ 白 硬め

          コーキングヘラ 20mm

          コーキングヘラ 20mm

            ステンレス皮スキ Y型

            ステンレス皮スキ Y型

              コーキングヘラ NO.7 刃付

              コーキングヘラ NO.7 刃付

                コーキングヘラ NO.6 三角

                コーキングヘラ NO.6 三角

                  スクレーパー 中

                  スクレーパー 中

                    バックアップヘラ S・M・L

                    バックアップヘラ S・M・L

                      マルテーディンプルヘラ ホワイト

                      マルテーディンプルヘラ ホワイト

                        ハンマー付皮すき

                        ハンマー付皮すき

                          ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                          ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                            メーカー SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン SK-11 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン SK-11
                            通常価格 3,542円 3,468円 146円 135円 158円 319円 473円 406円 807円 249円 146円 664円 454円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ その他 その他 パテベラ パテベラ コーキングへら その他 コーキングへら コーキングへら スクレーパー コーキングへら パテベラ その他 スクレーパー
                            パッケージ高さ(mm) 415 - - - 236 - - - - - - - 220
                            パッケージ奥行き(mm) 20 20 - - 7 - - - - - - - -

                            バチヘラ 極厚のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            クリーム状の混ぜ合わせ
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            クリーム状のパテの混ぜ合わせに便利。長いしバケツ状の容器の中で混ぜるには最適です。
                            普通のヘラじゃ混ざらないのでいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました