(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂コーキングベラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂コーキングベラ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
474円 ~ 499円
税込価格
521円 ~ 549円

汚れが付きにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂コーキングベラ。【特長】・特殊すき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • パッケージ幅(mm):
    35
  • パッケージ高さ(mm):
    240
  • パッケージ奥行き(mm):
    15
  • パッケージ重量(g):
    40
  • 材質:
    ブレード:ステンレス(ふっ素樹脂加工)、柄:木

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。刃先は鋭利ですので、取扱いには充分注意してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ふっ素樹脂コーキングベラの詳細

ふっ素樹脂コーキングベラ 4977292169349 商品イメージ

ふっ素樹脂コーキングベラ 4977292169349 商品イメージ

ふっ素樹脂コーキングベラ 4977292169356 商品イメージ

ふっ素樹脂コーキングベラ 4977292169356 商品イメージ

ふっ素樹脂コーキングベラ 4977292169363 商品イメージ

ふっ素樹脂コーキングベラ 4977292169363 商品イメージ

ふっ素樹脂コーキングベラ 4977292169370 商品イメージ

ふっ素樹脂コーキングベラ 4977292169370 商品イメージ

製品仕様

4977292169349

  • ヘラ幅:6mm

4977292169356

  • ヘラ幅:9mm

4977292169363

  • ヘラ幅:12mm

4977292169370

  • ヘラ幅:15mm

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 刃先は鋭利ですので、取扱いには充分注意してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
ヘラ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4977292169349

2個

499( 549円 )

3日目

9
4977292169356

4個

499( 549円 )

3日目

12
4977292169363

4個

474( 521円 )

3日目

15
4977292169370

1個

499( 549円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れが付きにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂コーキングベラ。
【特長】
・特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなり。
・ステンレスブレードにふっ素樹脂加工。
・サイズ:幅25×高さ215×奥行き15mm。
・重量:40g。
・ブレード:ふっ素樹脂加工。
【用途】
・塗装や内装に使用するコーキングヘラ。

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。刃先は鋭利ですので、取扱いには充分注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂コーキングベラ

ふっ素樹脂コーキングベラ

    テフリックコーキングベラ

    テフリックコーキングベラ

      ウィンドウスクレーパー 46701

      ウィンドウスクレーパー 46701

        フッ素加工パテベラ ハガネ

        フッ素加工パテベラ ハガネ

          下地用パテベラステンレス

          下地用パテベラステンレス

            フッ素シーリングヘラ

            フッ素シーリングヘラ

              下地用パテベラ ハガネ

              下地用パテベラ ハガネ

                柄付きゴムベラ

                柄付きゴムベラ

                  パテベラゴールデンパテット

                  パテベラゴールデンパテット

                    しなるパテベラステンレス 30~245mm

                    しなるパテベラステンレス 30~245mm

                      ゴシゴシスクレーパー

                      ゴシゴシスクレーパー

                        コーキングへら

                        コーキングへら

                          カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                          カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                            メーカー SK-11 SK-11 シグネット SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 好川産業 大田製作所 SK-11 ハウスボックス トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 474円 550円 1,300円 1,279円 547円 867円 1,041円 399円 654円 795円 411円 377円 1,955円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら スクレーパー パテベラ パテベラ その他 パテベラ パテベラ パテベラ パテベラ スクレーパー コーキングへら その他
                            パッケージ幅(mm) 35 35 - - - - - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 240 240 - - - - - - - - - - 190
                            パッケージ奥行き(mm) 15 12 - 10 10 15 - - - 10 - - 10
                            パッケージ重量(g) 40 - - - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂コーキングベラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました