(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツバ付き貫通スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292114684
ツバ付き貫通スクレーパー ツバツキカンツウスクレーパー

通常単価(税別)
1,106円
税込単価
1,217円

安全、安心の日本製のツバ付き貫通スクレーパー。【特長】・タフな貫通式のスクレー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • パッケージ奥行き(mm):
    15
  • 材質:
    ステンレス

型番

4977292114684 解除

Loading...

ツバ付き貫通スクレーパーの詳細

ツバ付き貫通スクレーパー 4977292114684 商品イメージ

ツバ付き貫通スクレーパー 4977292114684 商品イメージ

ツバ付き貫通スクレーパー 4977292114691 商品イメージ

ツバ付き貫通スクレーパー 4977292114691 商品イメージ

ツバ付き貫通スクレーパー 4977292114707 商品イメージ

ツバ付き貫通スクレーパー 4977292114707 商品イメージ

製品仕様

4977292114684

  • サイズ:幅45×高さ205×奥行き15mm
  • 重量:136g
  • 刃先:45mm

4977292114691

  • サイズ:幅65×高さ210×奥行き15mm
  • 重量:140g
  • 刃先:70mm

4977292114707

  • サイズ:幅90×高さ220×奥行き15mm
  • 重量:150g
  • 刃先:95mm
商品情報を表示

4977292114684 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃先(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292114684

4977292114684

45
4977292114684
45
205
136

2個

1,106( 1,217円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全、安心の日本製のツバ付き貫通スクレーパー。
【特長】
・タフな貫通式のスクレーパー。
・ツバ付きで耐久性があり、打撃に強い。
【用途】
・ペンキはがし作業等に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツバ付き貫通スクレーパーの型番4977292114684のページです。
型番4977292114684に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツバ付き貫通スクレーパー

ツバ付き貫通スクレーパー

    バチベラ(シーリング作業用)

    バチベラ(シーリング作業用)

      Y型皮すき 木柄

      Y型皮すき 木柄

        木柄皮すき Y型

        木柄皮すき Y型

          バチヘラ 極厚

          バチヘラ 極厚

            木柄皮すき マルチ

            木柄皮すき マルチ

              木柄パレット

              木柄パレット

                木柄皮すき

                木柄皮すき

                  木柄金ベラ

                  木柄金ベラ

                    木柄皮スキ ステンレス

                    木柄皮スキ ステンレス

                      木柄皮スキ ステンY型 斜

                      木柄皮スキ ステンY型 斜

                        ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                        ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                          スクレーパー(刃長 31mm)

                          スクレーパー(刃長 31mm)

                            メーカー SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン E-Value E-Value SK-11 オルファ
                            通常価格 1,106円 3,468円 409円 450円 3,542円 416円 407円 450円 468円 398円 398円 454円 365円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ スクレーパー その他 その他 その他 その他 その他 パテベラ その他 パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            パッケージ奥行き(mm) 15 20 - - 20 - - - - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - ステンレス -

                            ツバ付き貫通スクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292114691
                            4977292114707
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃先
                            (mm)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            1,106円

                            ( 1,217円 )
                            4個 -

                            3日目

                            70497729211469165210140

                            1,382円

                            ( 1,520円 )
                            4個 -

                            3日目

                            95497729211470790220150

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました