(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトゴムベラ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトゴムベラ 白

通常価格(税別)
579円 ~ 784円
税込価格
637円 ~ 862円

のり付け、パテ塗り、フィルム貼り等に最適なソフトゴムベラ 白。【特長】・充填材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 幅(mm):
    120
  • パッケージ幅(mm):
    120
  • パッケージ奥行き(mm):
    15
  • 材質:
    天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ソフトゴムベラ 白の詳細

ソフトゴムベラ 白 4977292169141 商品イメージ

ソフトゴムベラ 白 4977292169141 商品イメージ

ソフトゴムベラ 白 4977292169158 商品イメージ

ソフトゴムベラ 白 4977292169158 商品イメージ

ソフトゴムベラ 白の仕様

4977292169141

  • サイズ:幅120×高さ190×奥行き15mm
  • 重量:108g

4977292169158

  • サイズ:幅120×高さ310×奥行き15mm
  • 重量:128g
  • 長柄
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
柄タイプ
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292169141
-
190
108

2個

579( 637円 )

3日目

4977292169158
長柄
310
128

4個

784( 862円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

のり付け、パテ塗り、フィルム貼り等に最適なソフトゴムベラ 白。
【特長】
・充填材、材料のカキ集めにも便利。
【用途】
・のり付け、パテ塗り、フィルム貼り等に利用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトゴムベラ 白

ソフトゴムベラ 白

    ホワイトヘラ M,L

    ホワイトヘラ M,L

      井上工具 ラスタースクレーパー

      井上工具 ラスタースクレーパー

        ホワイトヘラ D-120

        ホワイトヘラ D-120

          ホワイトパテベラ

          ホワイトパテベラ

            MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

            MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

              スクレーパー TS

              スクレーパー TS

                ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                  パテベラ下地フレックス

                  パテベラ下地フレックス

                    コーキングヘラ 20mm

                    コーキングヘラ 20mm

                      スクレーパー(刃長 31mm)

                      スクレーパー(刃長 31mm)

                        超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

                        超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

                          革たち

                          革たち

                            メーカー SK-11 大塚刷毛製造 井上工具 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ケニス トラスコ中山 SK-11 大田製作所 SK-11 オルファ 土牛 NTカッター
                            通常価格 579円 1,633円 752円 2,485円 98円 6,402円 400円 992円 798円 158円 365円 2,900円 1,990円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   6日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 パテベラ スクレーパー パテベラ パテベラ - スクレーパー その他 パテベラ コーキングへら スクレーパー スクレーパー -
                            幅(mm) 120 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 120 - - - - - - 100 - 29 - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 15 - - - - - - 20 - 7 - - -
                            材質 天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR) - - - - - - 刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド) - ポリアセタール - - -

                            ソフトゴムベラ 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました