(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトコーキングヘラ 7.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトコーキングヘラ 7.5mm

通常単価(税別)
181円
税込単価
199円

ソフトなスポンジ面で撫でればすぐに施工できるソフトコーキングヘラ7.5。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 先端幅(mm):
    7.5
  • JANコード:
    4977292114851
  • パッケージ幅(mm):
    22
  • パッケージ高さ(mm):
    181
  • パッケージ奥行き(mm):
    6.5
  • パッケージ重量(g):
    16
  • 材質:
    本体:ポリアセタール、スポンジ:ポリエチレンフォーム

型番

4977292114851 解除

Loading...

ソフトコーキングヘラ7.5の詳細

ソフトコーキングヘラ7.5 商品イメージ

ソフトコーキングヘラ7.5 商品イメージ

製品仕様

  • 先端幅:7.5mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292114851

4977292114851

4個

181( 199円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトなスポンジ面で撫でればすぐに施工できるソフトコーキングヘラ7.5。
【特長】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング、クロス仕上げに便利。
・手になじみ、壁やタイルを傷つけない軽くて弾力性があるプラスチック製。
・裏面は、すべて45度に面取り処理。
・サイズ:幅22×高さ181×奥行き6.5mm。
・重量:16g。
【用途】
・コーキングやサイディング、クロス仕上げ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソフトコーキングヘラ 7.5mmの型番4977292114851のページです。
型番4977292114851に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトコーキングヘラ 7.5mm

ソフトコーキングヘラ 7.5mm

    プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

    プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

      プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

      プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

        コーキングヘラ7.5ミリ

        コーキングヘラ7.5ミリ

          コーキングヘラ42ミリ

          コーキングヘラ42ミリ

            井上工具 コーキングヘラ

            井上工具 コーキングヘラ

              プラスチックサッシヘラ V型

              プラスチックサッシヘラ V型

                ソフトコーキングヘラ 42mm

                ソフトコーキングヘラ 42mm

                  井上工具 PCサッシヘラ

                  井上工具 PCサッシヘラ

                    プラスチックサッシヘラミニ

                    プラスチックサッシヘラミニ

                      井上工具 ソフトコーキングヘラ

                      井上工具 ソフトコーキングヘラ

                        木柄ステンスクレーパーY65

                        木柄ステンスクレーパーY65

                          ステン貫通スクレーパーY65

                          ステン貫通スクレーパーY65

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 SK-11 SK-11 井上工具 SK-11 井上工具 SK-11 SK-11
                            通常価格 181円 237円 188円 128円 148円 112円 207円 191円 264円 188円 173円 471円 649円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   8日目~   3日目   8日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら その他 その他 コーキングへら コーキングへら コーキングへら その他 コーキングへら 樹脂柄へら その他 コーキングへら スクレーパー スクレーパー
                            先端幅(mm) 7.5 - - 7.5 42 - - 42 - - - - -
                            JANコード 4977292114851 - - 4977292114837 4977292114844 - 4977292113601 4977292114868 - - - 4977292167666 4977292167680
                            パッケージ幅(mm) 22 22 22 22 22 - 22 22 - 22 - 65 65
                            パッケージ高さ(mm) 181 210 210 181 184 - 185 183 - 185 - 193 190

                            ソフトコーキングヘラ 7.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました