(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

通常単価(税別)
992円
税込単価
1,091円

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパー薄刃100。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    100
  • タイプ:
    薄刃
  • JANコード:
    4977292167956
  • パッケージ幅(mm):
    100
  • パッケージ高さ(mm):
    260
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • パッケージ重量(g):
    140
  • 材質:
    刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。

Loading...

ステンスクレーパー薄刃100の詳細

ステンスクレーパー薄刃100 商品イメージ

ステンスクレーパー薄刃100 商品イメージ

ステンスクレーパー薄刃100 パッケージ

ステンスクレーパー薄刃100 パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
  • ※ 作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
  • ※ コテなどに使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SWS-4

SWS-4

2個

992( 1,091円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパー薄刃100。
【特長】
・手になじむ木製ハンドル。
・サイズ:幅100×高さ235×奥行き20mm。
・重量:140g。
・タイプ:薄刃。
【用途】
・ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4の型番SWS-4のページです。
型番SWS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

    ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

    ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

      ステンスクレーパーP型 42

      ステンスクレーパーP型 42

        ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

        ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

          柄付金ベラ(混練用)

          柄付金ベラ(混練用)

            コルクタイル専用ヘラ

            コルクタイル専用ヘラ

              替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

              替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

                ヘラ

                ヘラ

                  ステンレススクレパー 短柄 SS-1

                  ステンレススクレパー 短柄 SS-1

                    ステンレス地ベラ

                    ステンレス地ベラ

                      パテナイフ(ステンレス製)

                      パテナイフ(ステンレス製)

                        替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

                        替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

                          木柄金ベラ

                          木柄金ベラ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 SK-11 SK-11 エスコ SK-11 大田製作所 エスコ SK-11 ハンディ・クラウン
                            通常価格 992円 550円 659円 704円 1,110円 293円 498円 7,950円 1,966円 784円 1,140円 980円 468円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 スクレーパー スクレーパー パテベラ その他 スクレーパー その他 スクレーパー パテベラ パテベラ スクレーパー パテベラ
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - スチール ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
                            刃幅(mm) 100 - 42 42 - - 40 - - - - 100 -
                            タイプ 薄刃 薄刃 P型 特厚刃・P型 - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292167956 - 4977292167970 4977292167994 - 4977292179829 4977292166928 - 4977292180009 - - 4977292166942 -

                            ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました