(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

通常価格(税別)
550円 ~ 766円
税込価格
605円 ~ 843円

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。【特長】・手になじむ木製ハンドルです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • タイプ:
    薄刃
  • パッケージ高さ(mm):
    260
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • 材質:
    刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンスクレーパー薄刃の詳細

ステンスクレーパー薄刃 SWS-1 商品イメージ

ステンスクレーパー薄刃 SWS-1 商品イメージ

ステンスクレーパー薄刃 SWS-2 商品イメージ

ステンスクレーパー薄刃 SWS-2 商品イメージ

ステンスクレーパー薄刃 SWS-3 商品イメージ

ステンスクレーパー薄刃 SWS-3 商品イメージ

製品仕様

SWS-1

  • 刃幅:38mm
  • 重量:100g

SWS-2

  • 刃幅:50mm
  • 重量:100g

SWS-3

  • 刃幅:75mm
  • 重量:120g

使用上のご注意

  • ※ 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
  • ※ 作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
  • ※ コテなどに使用しないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
4977292167925
38
100

2個

550( 605円 )

3日目

50
4977292167932
50
100

4個

698( 768円 )

3日目

75
4977292167949
75
120

2個

766( 843円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。
【特長】
・手になじむ木製ハンドルです。
・タイプ:薄刃
・サイズ:高さ235×奥行き20mm
【用途】
・ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

    30,33,40mm ヘラ

    30,33,40mm ヘラ

      ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

      ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

        バックアップヘラ

        バックアップヘラ

          ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

          ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

            かくはん棒

            かくはん棒

              KOWA 相棒415mm

              KOWA 相棒415mm

                ロングスクレーパー No.28

                ロングスクレーパー No.28

                  Gスクレーパー専用替刃

                  Gスクレーパー専用替刃

                    スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

                    スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

                      貫通スクレーパー No.30・No.31

                      貫通スクレーパー No.30・No.31

                        ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

                        ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

                          クロスヘラ

                          クロスヘラ

                            メーカー SK-11 エスコ SK-11 SK-11 SK-11 コーワ コーワ SK-11 オルファ エスコ SK-11 SK-11 井上工具
                            通常価格 550円 920円 992円 274円 704円 124円 237円 842円 1,385円 1,950円 598円 754円 371円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ その他 樹脂柄へら その他 その他 スクレーパー - - スクレーパー - その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - - ステンレス - スチール ステンレス ステンレス -
                            タイプ 薄刃 - 薄刃 - 特厚刃・P型 - - 直型 - - - Y型 -
                            パッケージ高さ(mm) 260 - 260 220 215 - - 276 - - 190 225 -
                            パッケージ奥行き(mm) 20 - 20 20 20 - - 13 - - 15 20 -

                            ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました