(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

通常単価(税別)
911円
税込単価
1,002円

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーY型ハンマ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    65
  • タイプ:
    特厚刃・Y型
  • JANコード:
    4977292167987
  • パッケージ幅(mm):
    63
  • パッケージ高さ(mm):
    206
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • パッケージ重量(g):
    140
  • 材質:
    刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。

Loading...

ステンスクレーパーY型ハンマの詳細

ステンスクレーパーY型ハンマ 商品イメージ

ステンスクレーパーY型ハンマ 商品イメージ

ステンスクレーパーY型ハンマ パッケージ

ステンスクレーパーY型ハンマ パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
  • ※ 作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
  • ※ コテなどに使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SWS-7

SWS-7

2個

911( 1,002円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーY型ハンマ。
【特長】
・手になじむ木製ハンドル。
・ハンマーで叩ける貫通柄。
・サイズ:幅63×高さ191×奥行き20mm。
・重量:140g。
・刃幅:65mm。
・タイプ:特厚刃/Y型。
【用途】
・Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7の型番SWS-7のページです。
型番SWS-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

    ステンスクレーパーP型 42

    ステンスクレーパーP型 42

      ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

      ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

        パティナイフ No.24

        パティナイフ No.24

          ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

          ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

            39x165mm スクレーパー

            39x165mm スクレーパー

              のりヘラ 3.0mm

              のりヘラ 3.0mm

                超硬ライトスクレーパー

                超硬ライトスクレーパー

                  ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                  ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                    のりヘラ 1.5mm

                    のりヘラ 1.5mm

                      貫通スクレーパー No.30・No.31

                      貫通スクレーパー No.30・No.31

                        超硬スクレーパー

                        超硬スクレーパー

                          井上工具 ジラコヘラ

                          井上工具 ジラコヘラ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 エスコ SK-11 土牛 SK-11 SK-11 SK-11 土牛 井上工具
                            通常価格 911円 743円 809円 951円 848円 2,080円 314円 1,840円 1,139円 244円 598円 2,831円 384円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー その他 その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス スチール - 超硬 ステンレス - ステンレス 超硬 樹脂
                            刃幅(mm) 65 42 42 - 65 39 - - 100 - - - -
                            タイプ 特厚刃・Y型 P型 特厚刃・P型 - Y型 - - - 薄刃 - - - -
                            JANコード 4977292167987 4977292167970 4977292167994 4977292179836 4977292167963 - 4977292114424 - 4977292167956 4977292114417 - - -

                            ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました