(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

通常単価(税別)
754円
税込単価
829円

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーY型 65。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    65
  • タイプ:
    Y型
  • JANコード:
    4977292167963
  • パッケージ幅(mm):
    65
  • パッケージ高さ(mm):
    225
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • パッケージ重量(g):
    100
  • 材質:
    刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。

Loading...

ステンスクレーパーY型 65の詳細

ステンスクレーパーY型 65 商品イメージ

ステンスクレーパーY型 65 商品イメージ

ステンスクレーパーY型 65 パッケージ

ステンスクレーパーY型 65 パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
  • ※ 作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
  • ※ コテなどに使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SWS-5

SWS-5

4個

754( 829円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーY型 65。
【特長】
・手になじむ木製ハンドル。
・サイズ:幅65×高さ195×奥行き20mm。
・重量:100g。
・タイプ:Y型。
【用途】
・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンスクレーパーY型 65 SWS-5の型番SWS-5のページです。
型番SWS-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

    ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

    ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

      ステンスクレーパーP型 42

      ステンスクレーパーP型 42

        パティナイフ No.24

        パティナイフ No.24

          ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

          ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

            クロスヘラ

            クロスヘラ

              ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

              ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

                井上工具 ジラコヘラ

                井上工具 ジラコヘラ

                  超硬スクレーパー

                  超硬スクレーパー

                    樹脂柄へら

                    樹脂柄へら

                      貫通スクレーパー No.30・No.31

                      貫通スクレーパー No.30・No.31

                        39x165mm スクレーパー

                        39x165mm スクレーパー

                          替刃式スクレーパー(ねじ式)

                          替刃式スクレーパー(ねじ式)

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 SK-11 井上工具 土牛 トラスコ中山 SK-11 エスコ ゼット販売
                            通常価格 754円 704円 659円 951円 992円 371円 550円 384円 2,831円 560円 598円 2,080円 4,099円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   8日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 その他 スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー スクレーパー -
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - ステンレス 樹脂 超硬 ステンレス ステンレス スチール -
                            刃幅(mm) 65 42 42 - 100 - - - - - - 39 90
                            タイプ Y型 特厚刃・P型 P型 - 薄刃 - 薄刃 - - - - - -
                            JANコード 4977292167963 4977292167994 4977292167970 4977292179836 4977292167956 - - - - - - - -

                            ステンスクレーパーY型 65 SWS-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました