(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンスクレーパーP型 42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンスクレーパーP型 42

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
659円
税込単価
725円

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーP型 42。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    42
  • タイプ:
    P型
  • JANコード:
    4977292167970
  • パッケージ幅(mm):
    42
  • パッケージ高さ(mm):
    225
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • パッケージ重量(g):
    100
  • 材質:
    刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ステンスクレーパーP型 42の詳細

ステンスクレーパーP型 42 商品イメージ

ステンスクレーパーP型 42 商品イメージ

ステンスクレーパーP型 42 パッケージ

ステンスクレーパーP型 42 パッケージ

ステンスクレーパーP型 42の仕様

  • 刃幅:42mm
  • タイプ:P型

使用上のご注意

  • ※ 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
  • ※ 作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
  • ※ コテ等に使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SWS-6

SWS-6

4個

659( 725円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーP型 42。
【特長】
・手になじむ木製ハンドル。
・サイズ:幅42×高さ195×奥行き20mm。
・重量:100g。
【用途】
・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。

(i)ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンスクレーパーP型 42の型番SWS-6のページです。
型番SWS-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンスクレーパーP型 42

ステンスクレーパーP型 42

    ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

    ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

        ステン貫通スクレーパーP42

        ステン貫通スクレーパーP42

          ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

          ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

            木柄ステンスクレーパーP42

            木柄ステンスクレーパーP42

              ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

              ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                  ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                  ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                    ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

                    ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

                      ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

                      ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

                        ハード・パテベラ(ステンレス製)

                        ハード・パテベラ(ステンレス製)

                          Gスクレーパー専用替刃

                          Gスクレーパー専用替刃

                            メーカー SK-11 SK-11 エスコ SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 エスコ SK-11 SK-11 エスコ エスコ オルファ
                            通常価格 659円 704円 10,370円 578円 550円 398円 992円 8,780円 793円 754円 8,570円 770円 1,385円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ -
                            材質(刃) ステンレス ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス - -
                            刃幅(mm) 42 42 24 42 - 42 100 12 65 65 12 - 120
                            タイプ P型 特厚刃・P型 - P型 薄刃 P型 薄刃 - 特厚刃・Y型 Y型 - - -
                            JANコード 4977292167970 4977292167994 - 4977292167673 - 4977292167659 4977292167956 - 4977292167987 4977292167963 - - -

                            ステンスクレーパーP型 42のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗装剥がし
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            スクレーパーとして硬くて使いやすい形状をしています。
                            先端の形状もいいし一般的なスクレーパーとしては本当に便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました