(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイープスクレーパー SW-BLUE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイープスクレーパー SW-BLUE

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
312円
税込単価
343円

摩擦、衝撃に強いスイープスクレーパー SW-BLUE。【特長】・多用途に使える...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • タイプ:
    ミドルタイプ
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4977292167482
  • 耐熱:
    140度
  • パッケージ幅(mm):
    130
  • パッケージ高さ(mm):
    85
  • パッケージ奥行き(mm):
    0.8
  • パッケージ重量(g):
    13
  • 仕様:
    耐摩擦・衝撃
  • 材質:
    硬ポリエチレン

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。

型番

SW-BLUE 解除

Loading...

スイープスクレーパー SW-BLUEの詳細

スイープスクレーパー SW-BLUE 商品イメージ

スイープスクレーパー SW-BLUE 商品イメージ

スイープスクレーパー SW-BLUE パッケージ

スイープスクレーパー SW-BLUE パッケージ

スイープスクレーパー SW-BLUE 使用イメージ

スイープスクレーパー SW-BLUE 使用イメージ

スイープスクレーパー SW-BLUEの仕様

  • 色:ブルー
  • 耐熱:140度
  • 日本製
  • ミドルタイプ
  • 耐摩擦、衝撃

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SW-BLUE

SW-BLUE

4個

312( 343円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摩擦、衝撃に強いスイープスクレーパー SW-BLUE。
【特長】
・多用途に使える樹脂製スクレーパー。
・サイズ:幅130×高さ85×奥行き0.8mm。
・重量:13g。
【用途】
・塗りつけ、はがし作業に最適。

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイープスクレーパー SW-BLUEの型番SW-BLUEのページです。
型番SW-BLUEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイープスクレーパー SW-BLUE

スイープスクレーパー SW-BLUE

    スイープスクレーパー SW-RED

    スイープスクレーパー SW-RED

      スイープスクレーパー SW-BLACK

      スイープスクレーパー SW-BLACK

        のりヘラ 3.0mm

        のりヘラ 3.0mm

          スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

          スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

            ステンスクレーパーP型 42

            ステンスクレーパーP型 42

              プラスチック盛板 幅 250~295mm

              プラスチック盛板 幅 250~295mm

                のりヘラ 1.5mm

                のりヘラ 1.5mm

                  ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                  ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                    コルクタイル専用ヘラ

                    コルクタイル専用ヘラ

                      のりヘラ

                      のりヘラ

                        ステンレスパテ板 295mm×295mm

                        ステンレスパテ板 295mm×295mm

                          39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

                          39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 エスコ SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 SK-11 エスコ
                            通常価格 312円 326円 312円 314円 1,080円 743円 960円 244円 911円 293円 206円 3,185円 1,420円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 その他 スクレーパー その他 その他 スクレーパー その他 樹脂柄へら その他 その他
                            タイプ ミドルタイプ ソフトタイプ ハードタイプ - - P型 - - 特厚刃・Y型 - - - -
                            ブルー レッド ブラック - - - - - - 乳白 - - -
                            JANコード 4977292167482 4977292167475 4977292167499 4977292114424 - 4977292167970 - 4977292114417 4977292167987 4977292179829 - - -
                            耐熱 140度 90度 120度 - - - - - - - - - -

                            スイープスクレーパー SW-BLUEのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コーキングの成形に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            コーキング等の柔らかさの成形に使っています。
                            柔らかすぎず硬すぎずで使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました