(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンコーキングヘラ 平面用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292114523
シリコンコーキングヘラ 平面用 シリコンコーキングヘラ ヘイメンヨウ

通常単価(税別)
438円
税込単価
482円

サイディングのコーキング仕上げに最適なシリコンコーキングヘラ 平面用。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 用途:
    平面用
  • パッケージ高さ(mm):
    160
  • パッケージ奥行き(mm):
    6
  • 材質:
    ポリアセタール、シリコンゴム

型番

4977292114523 解除

Loading...

シリコンコーキングヘラ 平面用の詳細

シリコンコーキングヘラ 平面用 4977292114509 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ 平面用 4977292114509 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ 平面用 4977292114516 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ 平面用 4977292114516 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ 平面用 4977292114523 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ 平面用 4977292114523 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ 平面用の仕様

4977292114509

  • サイズ:幅30×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:22g

4977292114516

  • サイズ:幅38×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:24g

4977292114523

  • サイズ:幅45×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:25g
商品情報を表示

4977292114523 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292114523

4977292114523

45mm
4977292114523
45
25

2個

438( 482円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイディングのコーキング仕上げに最適なシリコンコーキングヘラ 平面用。
【特長】
・先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが可能。
【用途】
・サイディングのコーキング仕上げ(平面用)に利用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンコーキングヘラ 平面用の型番4977292114523のページです。
型番4977292114523に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンコーキングヘラ 平面用

シリコンコーキングヘラ 平面用

    コーキング落とし 仕上用

    コーキング落とし 仕上用

      RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

      RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

        シリコンコーキングヘラ コーナー用

        シリコンコーキングヘラ コーナー用

          PPヘラ 白

          PPヘラ 白

            コーキング落とし 荒削り用

            コーキング落とし 荒削り用

              塗れるはがせるパテベラ

              塗れるはがせるパテベラ

                ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

                ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

                  ミニプラスチックヘラ ギザ付

                  ミニプラスチックヘラ ギザ付

                    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                      カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

                      カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

                        TRUSCO シリコンスプーン

                        TRUSCO シリコンスプーン

                          マルチ仕上げヘラ  300205

                          マルチ仕上げヘラ 300205

                            メーカー SK-11 SK-11 イチネンアクセス SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 トラスコ中山 大塚刷毛製造
                            通常価格 337円 250円 928円 397円 233円 342円 110円 94円 90円 128円 202円 830円 475円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら その他 - コーキングへら パテベラ その他 パテベラ 樹脂柄へら その他 コーキングへら スクレーパー その他 コーキングへら
                            用途 平面用 仕上用 - コーナー用 - 荒削り用 - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 160 160 - 160 - 160 160 - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 6 7 - 6 - 7 6 - 3.5 - - - -
                            材質 ポリアセタール、シリコンゴム ポリプロピレン - ポリアセタール、シリコンゴム - ポリアセタール ポリアセタール - ポリプロピレン - ポリアミド炭素入り - -

                            シリコンコーキングヘラ 平面用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292114509
                            4977292114516
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            337円

                            ( 371円 )
                            2個 -

                            3日目

                            30mm49772921145093022

                            388円

                            ( 427円 )
                            4個 -

                            3日目

                            38mm49772921145163824

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました