(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンコーキングヘラ コーナー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R5
シリコンコーキングヘラ コーナー用 シリコンコーキングヘラ コーナーヨウ

通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

サイディングのコーキング仕上げに最適なシリコンコーキングヘラ コーナー用。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 用途:
    コーナー用
  • パッケージ高さ(mm):
    160
  • パッケージ奥行き(mm):
    6
  • 材質:
    ポリアセタール、シリコンゴム

Loading...

シリコンコーキングヘラ コーナー用の詳細

シリコンコーキングヘラ コーナー用 R2.5 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ コーナー用 R2.5 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ コーナー用 R5 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ コーナー用 R5 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ コーナー用 R7 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ コーナー用 R7 商品イメージ

シリコンコーキングヘラ コーナー用の仕様

R2.5

  • サイズ:幅30×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:15g

R5

  • サイズ:幅35×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:16g

R7

  • サイズ:幅40×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:17g
商品情報を表示

R5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R5

R5

R5
4977292114547
35
16

4個

397( 437円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイディングのコーキング仕上げに最適なシリコンコーキングヘラ コーナー用。
【特長】
・先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが可能。
【用途】
・サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)として利用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンコーキングヘラ コーナー用の型番R5のページです。
型番R5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンコーキングヘラ コーナー用

シリコンコーキングヘラ コーナー用

    シリコンコーキングヘラ 平面用

    シリコンコーキングヘラ 平面用

      井上工具 コーキングヘラ Cセット

      井上工具 コーキングヘラ Cセット

        井上工具 コーキングヘラ Bセット

        井上工具 コーキングヘラ Bセット

          プラスチックヘラ 紫 12221~12226

          プラスチックヘラ 紫 12221~12226

            PCポリベラボンド用

            PCポリベラボンド用

              コーキングヘラ 20mm

              コーキングヘラ 20mm

                井上工具 ステン盛りヘラ

                井上工具 ステン盛りヘラ

                  目地用皮スキ 6・18mm

                  目地用皮スキ 6・18mm

                    井上工具 コーキングチューブヘラ

                    井上工具 コーキングチューブヘラ

                      コーキングヘラ42ミリ

                      コーキングヘラ42ミリ

                        ゴムベラ No.22・No.23

                        ゴムベラ No.22・No.23

                          フッ素シーリングヘラ

                          フッ素シーリングヘラ

                            メーカー SK-11 SK-11 井上工具 井上工具 井上工具 アサヒペン SK-11 井上工具 大塚刷毛製造 井上工具 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 397円 337円 682円 444円 66円 235円 158円 444円 419円 240円 148円 550円 867円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   8日目   8日目~   1日目   3日目   8日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら 樹脂柄へら その他 コーキングへら パテベラ その他 コーキングへら コーキングへら その他 その他
                            用途 コーナー用 平面用 - - - - - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 160 160 - - - - 236 - - - 184 - -
                            パッケージ奥行き(mm) 6 6 - - - - 7 - - - 6.5 17 15
                            材質 ポリアセタール、シリコンゴム ポリアセタール、シリコンゴム - - - - ポリアセタール - - - 本体:ポリアセタール ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木 -

                            シリコンコーキングヘラ コーナー用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R2.5
                            R7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            409円

                            ( 450円 )
                            4個 -

                            3日目

                            R2.549772921145303015

                            432円

                            ( 475円 )
                            4個 -

                            3日目

                            R749772921145544017

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました