(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムベラ No.22・No.23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムベラ No.22・No.23

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
550円 ~ 714円
税込価格
605円 ~ 785円

対象物を傷つけにくいゴムベラ【特長】・そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • ゴム:
    赤色
  • パッケージ奥行き(mm):
    17
  • 材質:
    ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木

(i)ご注意

  • 表示用途以外に使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ゴムベラ 刃先幅:約100mmタイプ

刃先幅:約100mmタイプの画像

刃先幅:約100mmタイプの画像

仕様

  • 刃先幅:約100mm
  • 全長:約180mm
  • ゴム:赤色
  • 日本製

注意事項
表示用途以外に使用しないでください。

ブランド名SK11
商品名ゴムベラ No.22
規格-
商品サイズ幅100×高さ180×奥行き17mm
重量80g

ゴムベラ 刃先幅:約120mmタイプ

刃先幅:約120mmタイプの画像

刃先幅:約120mmタイプの画像

仕様

  • 刃先幅:約120mm
  • 全長:約195mm
  • ゴム:赤色
  • 日本製

注意事項
表示用途以外に使用しないでください。

ブランド名SK11
商品名ゴムベラ No.23
規格-
商品サイズ幅120×高さ195×奥行き17mm
重量120g
商品情報を表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
全長(mm)
タイプ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約100
約180
No.22
4977292169110
100
180
80

2個

550( 605円 )

3日目

約120
約195
No.23
4977292169127
120
195
120

2個

714( 785円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対象物を傷つけにくいゴムベラ
【特長】
・そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。
・パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。
【用途】
・容器等のこびりつきのかき集め落とし
・パテ塗り・フィルム貼りに

(i)ご注意

  • 表示用途以外に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムベラ No.22・No.23

ゴムベラ No.22・No.23

    ゴムベラ 大 長柄

    ゴムベラ 大 長柄

      塗れるはがせるパテベラ

      塗れるはがせるパテベラ

        ソフトゴムベラ 白

        ソフトゴムベラ 白

          プラスチックヘラ 紫 12221~12226

          プラスチックヘラ 紫 12221~12226

            ミニプラスチックヘラ ギザ付

            ミニプラスチックヘラ ギザ付

              はがしヘラR

              はがしヘラR

                柄付きゴムヘラ 460・461・462

                柄付きゴムヘラ 460・461・462

                  PPヘラ 白

                  PPヘラ 白

                    PCポリベラ

                    PCポリベラ

                      シリコンコーキングヘラ コーナー用

                      シリコンコーキングヘラ コーナー用

                        柄付きゴムベラ

                        柄付きゴムベラ

                          ラバーヘラD

                          ラバーヘラD

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 SK-11 SK-11 ヨトリヤマ ハンディ・クラウン アサヒペン SK-11 好川産業 井上工具
                            通常価格 550円 703円 110円 579円 66円 90円 161円 2,653円 233円 186円 397円 399円 566円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   3日目   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   3日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 パテベラ その他 樹脂柄へら その他 その他 パテベラ パテベラ その他 コーキングへら パテベラ スクレーパー
                            ゴム 赤色 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 17 15 6 15 - 3.5 7 - - - 6 - -
                            材質 ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木 天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR) ポリアセタール 天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR) - ポリプロピレン ポリアセタール - - - ポリアセタール、シリコンゴム - -

                            ゴムベラ No.22・No.23のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            研磨後のテーブル清掃
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            水をかけながら行った研磨後の清掃用に購入しました。
                            水切りもよく使い勝手は良かったです。
                            次回も購入しようと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました