(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングヘラセット(4本セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コーキングヘラセット(4本セット)

通常単価(税別)
546円
税込単価
601円

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • JANコード:
    4977292114257
  • パッケージ幅(mm):
    23
  • パッケージ高さ(mm):
    203
  • パッケージ奥行き(mm):
    26
  • パッケージ重量(g):
    67
  • 材質:
    ポリアセタール
  • セット内容:
    4本セット(5mm・10mm・15mm・コーナー用)

型番

4977292114257 解除

Loading...

コーキングヘラセットの特長

コーキングヘラセットのパッケージ画像

コーキングヘラセットのパッケージ画像

仕様
  • 4本セット
  • セット内容:5・10・15mm・コーナー用
ブランド名SK11
商品名コーキングヘラセット
規格4ホンセット
商品サイズ幅×高さ×奥行きmm
商品重量 67g
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプコーキングへらJANコード4977292114257
パッケージ幅(mm)23パッケージ高さ(mm)203
パッケージ奥行き(mm)26パッケージ重量(g)67
材質ポリアセタールセット内容4本セット(5mm・10mm・15mm・コーナー用)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292114257

4977292114257

1個

546( 601円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。
【特長】

・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません
・ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です
【用途】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーキングヘラセット(4本セット)の型番4977292114257のページです。
型番4977292114257に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングヘラセット(4本セット)

コーキングヘラセット(4本セット)

    井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)

    井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)

      ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

      ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

        コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

        コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

          パテベラ下地フレックス

          パテベラ下地フレックス

            コーキングヘラ 20mm

            コーキングヘラ 20mm

              樹脂柄へら

              樹脂柄へら

                バックアップヘラ S・M・L

                バックアップヘラ S・M・L

                  ホワイトヘラ M,L

                  ホワイトヘラ M,L

                    井上工具 Yヘラ 15mm

                    井上工具 Yヘラ 15mm

                      コーキング落としヘラ 荒削用

                      コーキング落としヘラ 荒削用

                        ホワイトヘラ D-120

                        ホワイトヘラ D-120

                          コーキングへら

                          コーキングへら

                            メーカー SK-11 井上工具 SK-11 ハンディ・クラウン 大田製作所 SK-11 トラスコ中山 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 井上工具 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 トラスコ中山
                            通常価格 546円 710円 178円 123円 798円 158円 560円 249円 1,633円 165円 427円 2,485円 377円
                            通常出荷日 3日目   8日目   3日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目~   3日目   8日目~   4日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ コーキングへら 樹脂柄へら コーキングへら コーキングへら パテベラ コーキングへら 樹脂柄へら コーキングへら パテベラ 樹脂柄へら コーキングへら パテベラ コーキングへら
                            JANコード 4977292114257 - - - - 4977292114448 - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 23 - - - - 29 - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 203 - - - - 236 - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 26 - - - - 7 - - - - - - -

                            コーキングヘラセット(4本セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト