(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングヘラ42ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コーキングヘラ42ミリ

通常単価(税別)
148円
税込単価
163円

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 先端幅(mm):
    42
  • JANコード:
    4977292114844
  • パッケージ幅(mm):
    22
  • パッケージ高さ(mm):
    184
  • パッケージ奥行き(mm):
    6.5
  • パッケージ重量(g):
    20
  • 材質:
    本体:ポリアセタール

型番

42MM 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプコーキングへら先端幅(mm)42
JANコード4977292114844パッケージ幅(mm)22
パッケージ高さ(mm)184パッケージ奥行き(mm)6.5
パッケージ重量(g)20材質本体:ポリアセタール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42MM

42MM

2個

148( 163円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
【特長】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
【用途】
・コーキングやサイディング・クロス仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングヘラ42ミリの型番42MMのページです。
型番42MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングヘラ42ミリ

コーキングヘラ42ミリ

    コーキングヘラ7.5ミリ

    コーキングヘラ7.5ミリ

      コーキングヘラ 20mm

      コーキングヘラ 20mm

        井上工具 コーキングヘラ

        井上工具 コーキングヘラ

          コーキングヘラ

          コーキングヘラ

            コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

            コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

              コーキングヘラ コーナー

              コーキングヘラ コーナー

                コーキングヘラセット(4本セット)

                コーキングヘラセット(4本セット)

                  プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                  プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                    ソフトコーキングヘラ 42mm

                    ソフトコーキングヘラ 42mm

                      井上工具 ソフトコーキングヘラ

                      井上工具 ソフトコーキングヘラ

                        ソフトコーキングヘラ

                        ソフトコーキングヘラ

                          のりヘラ

                          のりヘラ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 井上工具 SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 井上工具 SK-11 井上工具 井上工具 井上工具
                            通常価格 148円 128円 158円 112円 137円 128円 123円 546円 66円 191円 173円 179円 206円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目~   3日目   8日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら 樹脂柄へら コーキングへら コーキングへら コーキングへら 樹脂柄へら
                            先端幅(mm) 42 7.5 - - - - - - - 42 - - -
                            JANコード 4977292114844 4977292114837 4977292114448 - - - - 4977292114257 - 4977292114868 - - -
                            パッケージ幅(mm) 22 22 29 - - - - 23 - 22 - - -
                            パッケージ高さ(mm) 184 181 236 - - - - 203 - 183 - - -

                            コーキングヘラ42ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト