(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングベラ No.25・No.26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292179843
コーキングベラ No.25・No.26 コーキングベラ No.25・No.26

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
498円
税込単価
548円

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。【特長】・コーキング剤に侵されにくいステ...

詳細情報を確認する

型番

4977292179843 解除

Loading...

製品仕様

コーキングベラ No.25 10MMハバ

コーキングベラ No.25 パッケージ付きイメージ

コーキングベラ No.25 パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名コーキングベラ No.25
規格10MMハバ

仕様:刃幅 10mm。

コーキングベラ No.26 18MMハバ

コーキングベラ No.26 パッケージ付きイメージ

コーキングベラ No.26 パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名コーキングベラ No.26
規格18MMハバ

仕様:刃幅 18mm。

商品情報を表示

4977292179843 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292179843

4977292179843

10
4977292179843
205
10
19

2個

498( 548円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。
【特長】
・コーキング剤に侵されにくいステンレス製です
【用途】
・ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーキングベラ No.25・No.26の型番4977292179843のページです。
型番4977292179843に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングベラ No.25・No.26

コーキングベラ No.25・No.26

    テフリックコーキングベラ

    テフリックコーキングベラ

      桧 ヘラ

      桧 ヘラ

        コーキングヘラ 小

        コーキングヘラ 小

          コーキングヘラ NO.5 平

          コーキングヘラ NO.5 平

            井上工具 攪拌ヘラ

            井上工具 攪拌ヘラ

              プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

              プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                木柄皮スキ ステンレス

                木柄皮スキ ステンレス

                  木柄パレット

                  木柄パレット

                    下地用ヘラ 鋼 300132

                    下地用ヘラ 鋼 300132

                      コーキングヘラ 20mm

                      コーキングヘラ 20mm

                        つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

                        つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

                          木柄皮スキ ステンY型 斜

                          木柄皮スキ ステンY型 斜

                            メーカー SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 井上工具 SK-11 E-Value ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 SK-11 トラスコ中山 E-Value
                            通常価格 498円 550円 104円 420円 338円 136円 237円 398円 407円 786円 158円 1,039円 398円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら その他 コーキングへら コーキングへら 樹脂柄へら その他 スクレーパー パテベラ パテベラ コーキングへら - スクレーパー
                            パッケージ幅(mm) 18 35 - - - - 22 - - - 29 - -

                            コーキングベラ No.25・No.26のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            シリコンコーキングに
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            コーキングの取り出し、パレットとしても使うし最後の成形にも使います。
                            適度な硬さが使いやすい。柔らかめなのでコーキングには向いていますね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292179850
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行き
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            698円

                            ( 768円 )
                            2個 -

                            3日目

                            1849772921798502631451

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました