(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
202円 ~ 323円
税込価格
222円 ~ 355円

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。【特長】・炭素...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

カーボンスクレーパー 20MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カーボンスクレーパー
規格20MM
商品サイズ幅20×高さ150×奥行き7mm
重量13g

仕様:サイズ 20mm。

カーボンスクレーパー 40MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カーボンスクレーパー
規格40MM
商品サイズ幅40×高さ140×奥行き7mm
重量16g

仕様:サイズ 40mm。

カーボンスクレーパー 65MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カーボンスクレーパー
規格65MM
商品サイズ幅65×高さ156×奥行き7mm
重量20g

仕様:サイズ 65mm。

カーボンスクレーパー 90MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カーボンスクレーパー
規格90MM
商品サイズ幅90×高さ156×奥行き5mm
重量10g

仕様:サイズ 90mm。

カーボンスクレーパー 2WAY

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

先端拡大画像

先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名カーボンスクレーパー
規格2WAY
商品サイズ幅22.5×高さ148×奥行き7mm
重量15g

仕様:2WAYタイプ。

カーボンスクレーパー 皮スキ 40MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

使用イメージ

使用イメージ

ブランド名SK11
商品名カーボンスクレーパー 皮スキ
規格40MM
商品サイズ幅40×高さ190×奥行き7mm
重量24g

仕様:サイズ 40mm。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
タイプ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
2WAYタイプ
4977292114141
22.5
148
7
15

2個

202( 222円 )

3日目

20mm
-
4977292114103
20
150
7
13

2個

207( 228円 )

3日目

40mm
-
4977292114110
40
140
7
16

2個

235( 259円 )

3日目

65mm
-
4977292114127
65
156
7
20

2個

259( 285円 )

3日目

40mm
-
4977292114134
40
190
7
24

2個

271( 298円 )

3日目

90mm
-
4977292114455
90
156
5
10

2個

323( 355円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。
【特長】
・炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
・キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。
・金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
【用途】
・フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

    ミニプラスチックヘラ ギザ付

    ミニプラスチックヘラ ギザ付

      ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

      ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

        コーキング落とし 荒削り用

        コーキング落とし 荒削り用

          コーキング落とし 仕上用

          コーキング落とし 仕上用

            RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

            RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

              シリコンコーキングヘラ 平面用

              シリコンコーキングヘラ 平面用

                シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                  コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                  コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                    下地用ヘラ 鋼 300132

                    下地用ヘラ 鋼 300132

                      PCコーキングベラ 93mm

                      PCコーキングベラ 93mm

                        はがしヘラR

                        はがしヘラR

                          RELIEF 交換用スクレーパー 20120用

                          RELIEF 交換用スクレーパー 20120用

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 イチネンアクセス SK-11 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 アサヒペン SK-11 イチネンアクセス
                            通常価格 202円 90円 94円 342円 250円 928円 337円 230円 128円 786円 530円 161円 1,286円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目   7日目  
                            商品タイプ スクレーパー その他 樹脂柄へら その他 その他 - コーキングへら コーキングへら コーキングへら パテベラ コーキングへら その他 -
                            材質 ポリアミド炭素入り ポリプロピレン - ポリアセタール ポリプロピレン - ポリアセタール、シリコンゴム - - - - ポリアセタール -

                            カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mmのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ステンレス表面の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/25
                            傷がつかず汚れだけ取り去ることができました。とても有用です。今後も購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス表面の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/25
                            傷がつかず汚れだけ取り去ることができました。とても有用です。今後も購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シールはがし他
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/29
                            プラスチックであるが硬いので使い勝手が良い。普通のプラ製で先端が薄い物ではしなりすぎる、金属製では傷つけてしまう、というようなときに大活躍する。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工品のスパッター、切子、バリ取り
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/23
                            加工品のスパッター、切子、バリ取りに簡単に除去できるものを探しておりました。100円程度の安価なものがなかなかなく。今回のものは価格がマッチしており20mm、40mmを各10本ずつ購入しました。
                            表面処理後に製品に傷をつけずに除去でき、今後も使用しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パッキンの剥離作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/19
                            こびりついたパッキンを剥がすのに効果的です。
                            長時間使用していると先端がへたってくるのでヤスリで研ぎながら使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました