(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用ヘッドホン SE-1Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用ヘッドホン SE-1Y

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,401円
税込単価
1,541円

騒音による耳への負担を軽減します。【特長】・伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    ヘッドバンドタイプ
  • 規格:
    EN
  • JANコード:
    4977292394741
  • 仕様:
    ヨーロッパ規格品(EN352-1)
  • パッケージ幅(mm):
    187
  • パッケージ高さ(mm):
    216
  • パッケージ奥行き(mm):
    100
  • パッケージ質量(g):
    320

(i)ご注意

  • 耳あてのカップを耳全体を覆うように装着してください。正しく装着しないと遮音効果は低減します。

Loading...

製品仕様

  • ヨーロッパ規格品(N352-1)
作業用ヘッドホンの外観1

作業用ヘッドホンの外観1

作業用ヘッドホンのパッケージ

作業用ヘッドホンのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 耳あてのカップを耳全体を覆うように装着してください。
  • ※ 正しく装着しないと遮音効果は低減します。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SE-1Y

SE-1Y

1個

1,401( 1,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音による耳への負担を軽減します。
【特長】
・伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です
・収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です
・耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます
【用途】
・工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減

(i)ご注意

  • 耳あてのカップを耳全体を覆うように装着してください。正しく装着しないと遮音効果は低減します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用ヘッドホン SE-1Yの型番SE-1Yのページです。
型番SE-1Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用ヘッドホン SE-1Y

作業用ヘッドホン SE-1Y

    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

      使い捨て耳栓 グライド

      使い捨て耳栓 グライド

        イヤーマフ A812

        イヤーマフ A812

          ラバー耳栓紐付(1組入)

          ラバー耳栓紐付(1組入)

            UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

            UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

              ラバー耳栓(1組入)

              ラバー耳栓(1組入)

                ソフト耳栓(2組入・15組入)

                ソフト耳栓(2組入・15組入)

                  MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                  MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                    MX-6プレミアムイヤーマフ

                    MX-6プレミアムイヤーマフ

                      耳栓(プッシュインス™)

                      耳栓(プッシュインス™)

                        イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                        イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                          “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                          “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                            メーカー SK-11 モルデックス モルデックス ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 UVEX SK-11 SK-11 モルデックス モルデックス アズワン スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 1,401円 529円 186円 1,378円 265円 143円 241円 287円 1,557円 6,864円 190円 4,494円 4,162円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   3日目   4日目   3日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ イヤーマフ - - イヤーマフ - - - - - イヤーマフ - イヤーマフ イヤーマフ
                            形状 ヘッドバンドタイプ - - - - - - - - ヘッドバンドタイプ - 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ
                            規格 EN - - - - - - - - JIS - JIS ANSI
                            JANコード 4977292394741 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ヨーロッパ規格品(EN352-1) - - - - - - - - - - - -

                            作業用ヘッドホン SE-1Yのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            騒音の軽減
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                            製品の粉砕作業使用時の耳保護の為購入使用した。価格の割にはしっかりした造りで、耳当て部の位置調整も可能で、騒音も十分遮断できている。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            騒音の軽減
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                            製品の粉砕作業使用時の耳保護の為購入使用した。価格の割にはしっかりした造りで、耳当て部の位置調整も可能で、騒音も十分遮断できている。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました